(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เครื่องวัดระดับน้ำ กรอง | 1μm | ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0.2:: 1.2 | ตำแหน่ง ติดตั้ง | แนวตั้ง +/- 5° |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด | 6 | ประเภทของการติดตั้ง | ตัวเลือกเสริม: ติดตั้งแบบ Inline, มีอุปกรณ์เสริม | วัสดุ ตัวเสื้อ | อลูมิเนียมหล่อฉีด |
การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 1 | G1/2 | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 2 | G1/2 | วัสดุ ชุดกรอง อากาศอัด | เยื่อแก้วทนความร้อนสูง (Borosilicate) |
วัสดุ ซีล | NBR | อุปกรณ์ระบายน้ำ ระบบคอนเดนเสท/การนำไอน้ำกลับมาใช้ใหม่ | อัตโนมัติเต็มรูปแบบ | อัตราการไหล มาตรฐาน ขั้นต่ำสำหรับ Class คุณภาพอากาศ(ลิตร/นาที) | 140 |
อัตราการไหล มาตรฐาน สูงสุดสำหรับ Class คุณภาพอากาศ(ลิตร/นาที) | 950 | ปริมาณ ระบบคอนเดนเสท/การนำไอน้ำกลับมาใช้ใหม่ สูงสุด(มล.) | 38 | น้ำหนัก(g) | 820 |
ส่วน ผู้ผลิต # | 529662 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MS6-LFM-1/2-BUV-Z ในชุด ไส้กรองละเอียด, ซีรีส์ MS6
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง