(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[วัสดุ]
· เทียบเท่า MC-2 / SWRM8 / NACH10T / SWRCH10R / SWRM10 / S45C / SS400 / เทียบเท่า SCM / SWCH
[ขนาดเกลียว (M)]
· 2 ถึง 68
[แอพพลิเคชั่น/ ฟังก์ชั่น]
· มาตรฐาน
[ ประเภท เกลียว ]
· เกลียวเมตริกหยาบ
[ มาตรฐาน น็อตหกเหลี่ยม ]
· ประเภท 1
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว (M) | เส้นผ่านศูนย์กลาง |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 483.84 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | M6 | ||
฿ 622.08 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | M8 | ||
฿ 953.92 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M10 | ||
฿ 1,299.52 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | M12 | ||
฿ 1,796.48 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | M14 | ||
฿ 2,304.00 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | M16 | ||
฿ 4,704.00 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | M20 | ||
฿ 1,386.24 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | M12 | ||
฿ 1,875.20 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | M14 | ||
฿ 2,405.44 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | M16 | ||
฿ 263.68 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | M6 | ||
฿ 387.20 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | M8 | ||
฿ 597.44 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M10 | ||
฿ 825.92 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | M12 | ||
฿ 1,439.68 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | M16 | ||
฿ 387.20 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | M8 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | SUS316 | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | กระบวนการเตรียมผิว | N/A |
---|---|---|---|---|---|
หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น | มาตรฐาน | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | ไม่ |
ประเภท น็อตหกเหลี่ยม | Type1 | ชื่อ มาตรฐาน (วัสดุ) | เหล็กกล้า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง