(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· มี 4 แบบด้วย อัตราการไหล สูงสุด 280/300/580/600 L/ขั้นต่ำ (ANR)
· ลดการใช้อากาศ 91%
· ลดน้ำหนักได้ถึง 44%
· ใช้โครงสร้างกระจายแสง 3 สเตจ
· เครื่อง ตรวจจับ ความดันสุญญากาศ 3 แบบ
·ไม่ต้องใช้ เครื่องมือ ใด ๆ สามารถลดชั่วโมงแรงงานใน งานซ่อมบำรุง ได้
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ตัวเก็บเสียง / วาล์ว สำหรับการสร้าง สุญญากาศ | ชนิด | หน่วย | เครื่องสร้างสูญญากาศ(ปาสคาล) | -93 |
---|---|---|---|---|---|
กระแสดูด(ลิตร / นาที) | 600 | พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศเชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ | คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน แบบวันทัช | พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ เชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ | Rc1/2 |
ขนาดที่ ข้อต่อฟิตติ้ง พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศสัมผัสเดียว | Ø8 | เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด | 1.5 มม | การใช้งาน | วัตถุ เดียว |
อัตราการไหล อากาศ(ลิตร / นาที) | 270 | สเปค ไอเสีย | รูระบายแบบเก็บเสียง | การรวมกันของ วาล์ว จ่ายและ วาล์ว ปล่อย | วาล์วจ่าย (N.C.) |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 24 V DC | รายการไฟฟ้า | ขดลวด ปลั๊กคอนเนคเตอร์ รูป สายนำไฟฟ้า ทรงตัว L ยาว 0.3 ม. | ตัวป้องกันแรงดันไฟ / ไฟกระชาก | มีไฟ/ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก |
คู่มือ | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | เซนเซอร์ ความดันสุญญากาศ | เกจวัดแรงดัน | ความดัน มาตรฐาน(MPa) | 0.5 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ZL6H04-K25LZ-G ในชุด ตัวกำเนิดสุญญากาศ แบบหลายขั้นตอน , ZL3/ZL6 series
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง