(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สวิตช์ความดัน อากาศแบบผสม AC-D ซีรี่ส์
สามารถติดตั้ง สวิตช์ความดัน ใน แบบรวม ขนาดกะทัดรัดเพื่อตรวจจับ ความดัน ในท่อได้อย่างง่ายดาย
ชนิด | สวิตช์ความดัน | ประเภท ของไหล | อากาศ | เซนเซอร์ โครงสร้างจอภาพ | เซนเซอร์ แยก |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | เกลียวใน | ประเภท เกลียว ท่อ | Rc | ขนาดเกลียวของท่อ | 3/8 |
จำนวนจุดอินพุต | 1 | จำนวนจุด เอาต์พุต | 1 | วัสดุชิ้นส่วนสัมผัสของเหลว | สังกะสีอัลลอยด์ |
ขดลวด สายนำไฟฟ้า | 0.5 m | ประเภทรายละเอียด | สวิตช์ความดัน พร้อมตัว อแดปเตอร์/ตัวแปลง ท่อ ทรงตัว L | ช่วงการตั้งค่า ความดัน | 0.1 ถึง 0.4 MPa |
การกำหนดค่าการ หน้าสัมผัส | 1a | แผ่นสเกล ความดัน | MPa | ขนาด ตัวเครื่อง | 30 |
ตำแหน่ง ติดตั้ง | ขวา |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน IS10L-30-03-D ในชุด การรวมอากาศ ซีรี่ส์ AC-D สวิตช์ความดัน
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง