1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Stop Collar Large Type (รหัสสินค้า)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,509.15/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • The product images are representative only. Refer to the product standard for details.

รายละเอียดสินค้า

Stop collar for adjusting the stroke of the shock absorber.
[Features]
·Prevents positioning and bottoming of shock absorbers.
[Applications]
·For adjusting the stroke of the shock absorber and preventing bottoming.

รหัสสินค้า
SC-M42X1.5
SC-M45X1.5-L49
SC-M64X2.0-L86
SC-M64X2.0-L115
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] สกรูยึด M ขนาด
(ขนาด)

฿ 1,536.09

END SHOCK ABSORBER 1 ชิ้น 3 วัน 1042M42-

฿ 1,509.15

END SHOCK ABSORBER 1 ชิ้น 7 วัน 1045M4549

฿ 4,238.33

END SHOCK ABSORBER 1 ชิ้น ขอราคา 1064M6486

฿ 4,238.33

END SHOCK ABSORBER 1 ชิ้น ขอราคา 1064M64115

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวเครื่อง หลัก ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้า