1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 19/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

สกรูหกเหลี่ยม สเตนเลส แบบไม่ กระบวนการเตรียมผิว เกลี่ยวครึ่ง

สกรูหกเหลี่ยม สเตนเลส แบบไม่ กระบวนการเตรียมผิว เกลี่ยวครึ่ง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 28.26/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปภาพของ ผลิตภัณฑ์ เป็นเพียงภาพตัวแทนเท่านั้น ดูรายละเอียดมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์

รายละเอียดสินค้า

สกรูหกเหลี่ยม ที่มีประโยชน์มากในหลากหลายฉาก สินค้ามีให้เลือกมากมาย มีหลายขนาด
[วัสดุ / กระบวนการเตรียมผิว]
สเตนเลส, ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ของ สกรูหกเหลี่ยม อตฐานสิบหก เกลี่ยวครึ่ง

โต๊ะวางชิ้นงาน มาตรฐาน

หน่วยมม

เกลียว ขนาดเกลียว
ขนาด
ระยะพิทช์kse
มิติข้อมูลอ้างอิงมิติข้อมูลอ้างอิงประมาณ
M61.041011.5
M71.051112.7
M81.255.51315
M101.571719.6
M121.7581921.9
M142.092225.4
M162.0102427.7
M182.5122731.2
M202.5133034.6
M222.5143237
M243.0153641.6
M273.0174147.3
M303.5194653.1
M333.5215057.7
M364.0235563.5
M394.0256069.3
M424.5266575
M485.0307586.5
รหัสสินค้า
HXNH-SUS-M6-55
HXNH-SUS-M6-60
HXNH-SUS-M6-65
HXNH-SUS-M6-75
HXNH-SUS-M8-40
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสกรู M เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด (สัญกรณ์ X)
(mm)
ขนาด (- สัญกรณ์)
(mm)

฿ 100.11

SA1 BOLT 1 ชิ้น 6 วัน -M6M6X55M6-55

฿ 102.65

SA1 BOLT 1 ชิ้น 6 วัน -M6M6X60M6-60

฿ 105.19

SA1 BOLT 1 ชิ้น 6 วัน -M6M6X65M6-65

฿ 107.73

SA1 BOLT 1 ชิ้น 6 วัน -M6M6X75M6-75

฿ 28.26

BOLT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M8M8X40M8-40

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงรูติดตั้ง ไม่ วัสดุ A7050 ชนิดสกรู เกลียวครึ่งหนึ่ง
กระบวนการเตรียมผิว ไม่มี รูปทรงเพิ่มเติม มาตรฐาน ประเภทเกลียว เกลียวเมตริกหยาบ
รายละเอียดรูปทรง มาตรฐาน หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สั่งได้เริ่มต้นจาก 1 ชิ้น) การใช้งาน มาตรฐาน
ชื่อ มาตรฐาน (วัสดุ) สเตนเลส