(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สกรูหัวจมหกเหลี่ยม ที่มีประโยชน์มากในฉากที่หลากหลาย ผู้ผลิต มีผลิตภัณฑ์ให้เลือกมากมายและมีหลายขนาดให้เลือก
[วัสดุ / กระบวนการเตรียมผิว]
เหล็กกล้า / เคลือบผิวแบล็คออกไซด์
[ สเปค กระบวนการเตรียมผิว ]
· ใช้เป็น ฐานรอง/แผ่นรอง การทำสี/การทาสี/การพ่นสี
· ลักษณะภายนอก จะมันวาวหรือไม่
· ความทนทานต่อการกัดกร่อน
· บางครั้งเรียกว่า การเคลือบผิวด้วยวิธีการทางเคมี (Parkerizing), เคลือบผิวแบล็คออกไซด์
หน่วย: มม.
ขนาดเกลียว (M) | ระยะพิทช์ (พี) | DK | k | S | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
สูงสุด ( ขนาด มาตรฐาน )*1 | สูงสุด^*2 | ต่ำสุด | สูงสุด (ขนาด มาตรฐาน ) | ต่ำสุด | ขนาดเกลียว (ขนาด มาตรฐาน) | สูงสุด | ต่ำสุด | ||
M1.4 | 0.30 | 2.6 | 2.74 | 2.46 | 1.4 | 1.26 | 1.3 | 1.36 | 1.32 |
M1.6 | 0.35 | 3.0 | 3.14 | 2.86 | 1.6 | 1.46 | 1.5 | 1.56 | 1.52 |
M2 | 0.40 | 3.8 | 3.98 | 3.62 | 2.0 | 1.86 | 1.5 | 1.58 | 1.52 |
M2.5 (M2.5) | 0.45 | 4.5 | 4.68 | 4.32 | 2.5 (2.6) | 2.36 (2.46) | 2.0 | 2.08 | 2.02 |
M3 | 0.50 | 5.5 | 5.68 | 5.32 | 3.0 | 2.86 | 2.5 | 2.58 | 2.52 |
M4 | 0.70 | 7.0 | 7.22 | 6.78 | 4.0 | 3.82 | 3.0 | 3.08 | 3.02 |
M5 | 0.80 | 8.5 | 8.72 | 8.28 | 5.0 | 4.82 | 4.0 | 4.095 | 4.02 |
M6 | 1.00 | 10.0 | 10.22 | 9.78 | 6.0 | 5.70 | 5.0 | 5.140 | 5.02 |
M8 | 1.25 | 13.0 | 13.27 | 12.73 | 8.0 | 7.64 | 6.0 | 6.140 | 6.02 |
M10 | 1.50 | 16.0 | 16.27 | 15.73 | 10.0 | 9.64 | 8.0 | 8.175 | 8.025 |
M12 | 1.75 | 18.0 | 18.27 | 17.73 | 12.0 | 11.57 | 10.0 | 10.175 | 10.025 |
(M14) | 2.00 | 21.0 | 21.33 | 20.67 | 14.0 | 13.57 | 12.0 | 12.212 | 12.032 |
M16 | 2.00 | 24.0 | 24.33 | 23.67 | 16.0 | 15.57 | 14.0 | 14.212 | 14.032 |
(M18) | 2.50 | 27.0 | 27.33 | 26.67 | 18.0 | 17.57 | 14.0 | 14.212 | 14.032 |
M20 | 2.50 | 30.0 | 30.33 | 29.67 | 20.0 | 19.48 | 17.0 | 17.230 | 17.050 |
M24 | 3.00 | 36.0 | 36.39 | 35.61 | 24.0 | 23.48 | 19.0 | 19.275 | 19.065 |
M30 | 3.50 | 45.0 | 45.39 | 44.61 | 30.0 | 29.48 | 22.0 | 22.275 | 22.065 |
M36 | 4.00 | 54.0 | 54.46 | 53.54 | 36.0 | 35.38 | 27.0 | 27.275 | 27.065 |
M42 | 4.50 | 63.0 | 63.46 | 62.54 | 42.0 | 41.38 | 32.0 | 32.33 | 32.08 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | สกรู M เส้นผ่านศูนย์กลาง | ขนาด (× สัญกรณ์) (mm) | ขนาด (- สัญกรณ์) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 603.74 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 36 | 40 | 4 | M36 | M36X40 | M36-40 | ||
฿ 557.51 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 36 | 45 | 4 | M36 | M36X45 | M36-45 | ||
฿ 3,617.68 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 64 | 120 | - | M64 | M64X120 | M64-120 | ||
฿ 917.85 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 160 | 2 | M14 | M14X160 | M14-160 | ||
฿ 974.96 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 170 | 2 | M14 | M14X170 | M14-170 | ||
฿ 1,019.83 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 180 | 2 | M14 | M14X180 | M14-180 | ||
฿ 1,060.62 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 190 | 2 | M14 | M14X190 | M14-190 | ||
฿ 1,097.34 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 200 | 2 | M14 | M14X200 | M14-200 | ||
฿ 567.37 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | 130 | 2.5 | M18 | M18X130 | M18-130 | ||
฿ 666.97 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | 140 | 2.5 | M18 | M18X140 | M18-140 | ||
฿ 736.32 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | 150 | 2.5 | M18 | M18X150 | M18-150 | ||
฿ 1,256.43 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22 | 110 | - | M22 | M22X110 | M22-110 | ||
฿ 1,112.29 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 24 | 260 | 3 | M24 | M24X260 | M24-260 | ||
฿ 1,150.37 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 24 | 270 | 3 | M24 | M24X270 | M24-270 | ||
฿ 1,188.44 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 24 | 280 | 3 | M24 | M24X280 | M24-280 | ||
฿ 1,223.80 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 24 | 290 | 3 | M24 | M24X290 | M24-290 | ||
฿ 1,264.59 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 24 | 300 | 3 | M24 | M24X300 | M24-300 | ||
฿ 460.28 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 27 | 90 | - | M27 | M27X90 | M27-90 | ||
฿ 496.32 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 27 | 100 | - | M27 | M27X100 | M27-100 | ||
฿ 530.99 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 27 | 110 | - | M27 | M27X110 | M27-110 | ||
฿ 566.35 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 27 | 120 | - | M27 | M27X120 | M27-120 | ||
฿ 597.62 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 27 | 130 | - | M27 | M27X130 | M27-130 | ||
฿ 633.31 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 27 | 140 | - | M27 | M27X140 | M27-140 | ||
฿ 667.99 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 27 | 150 | - | M27 | M27X150 | M27-150 | ||
฿ 702.32 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 27 | 160 | - | M27 | M27X160 | M27-160 | ||
฿ 738.36 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 27 | 170 | - | M27 | M27X170 | M27-170 | ||
฿ 773.03 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 27 | 180 | - | M27 | M27X180 | M27-180 | ||
฿ 808.73 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 27 | 190 | - | M27 | M27X190 | M27-190 | ||
฿ 843.40 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 27 | 200 | - | M27 | M27X200 | M27-200 | ||
฿ 1,262.55 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 220 | 3.5 | M30 | M30X220 | M30-220 | ||
฿ 1,358.41 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 240 | 3.5 | M30 | M30X240 | M30-240 | ||
฿ 1,541.98 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 260 | 3.5 | M30 | M30X260 | M30-260 | ||
฿ 1,643.29 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 280 | 3.5 | M30 | M30X280 | M30-280 | ||
฿ 1,694.28 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 290 | 3.5 | M30 | M30X290 | M30-290 | ||
฿ 1,737.79 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 42 | 140 | 4.5 | M42 | M42X140 | M42-140 | ||
฿ 1,822.78 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 42 | 150 | 4.5 | M42 | M42X150 | M42-150 | ||
฿ 1,907.08 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 42 | 160 | 4.5 | M42 | M42X160 | M42-160 | ||
฿ 2,077.73 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 42 | 180 | 4.5 | M42 | M42X180 | M42-180 | ||
฿ 2,390.78 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 42 | 190 | 4.5 | M42 | M42X190 | M42-190 | ||
฿ 2,247.03 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 42 | 200 | 4.5 | M42 | M42X200 | M42-200 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | SPCC | กระบวนการเตรียมผิว | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง รูติดตั้ง | ข้อต่อหกเหลี่ยม | รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน | ชนิดสกรู | ทำ เกลียว สมบูรณ์ |
ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | ระดับความแข็งแกร่ง (เหล็กกล้า) | 12.9 | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
การใช้งาน | มาตรฐาน | ชื่อ มาตรฐาน (วัสดุ) | เหล็กกล้า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง