(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ มาตรฐาน CSA ]
มาตรฐาน มาตรฐาน ปลอดภัยสำหรับผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องจักร เครื่องใช้ ฯลฯ ในแคนาดา
ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2462 โดยเป็น ตัวเครื่อง ที่ไม่แสวงหาผลกำไรและไม่แสวงหาผลกำไร
สมาคม มาตรฐาน แคนาดา กลุ่มองค์กร CSA สร้าง มาตรฐาน,
และ CSA International ดำเนินการทดสอบ ผลิตภัณฑ์ และบริการออกใบรับรอง
■ ซีรีส์ VF1000
■ ซีรีส์ VF3000
■ ซีรีส์ VF5000
รหัสสินค้า |
---|
30-VF3130-5DZ-02 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนโซลินอยด์ | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | ประปา | เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้ (Ø) | ระดับ ความดัน (MPa) | ค่า CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,075.62 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | ประปาโดยตรง | 100 หรือน้อยกว่า | 0.15 ถึง 0.7 | 1 |
กำลังโหลด …
จำนวนพอร์ต | 5- วาล์ว | การใช้งาน | ใช้ครั้งเดียว | ประเภทการสลับ | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย |
---|---|---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้า | 24 V DC | ทิศทางการติดตั้ง | โดยตรง | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | Rc |
สเปค | ปราศจากสาร การหล่อลื่น | ขนาดเกลียวของท่อ | 1/4 | ชนิด | โซลินอยด์วาล์ว |
ลักษณะการขับเคลื่อน | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | ประเภท ซีล | ซีล อ่อน | ไพล็อต อากาศ | ภายใน |
รายการลวดไฟฟ้า | เทอร์มินอล DIN (มีคอนเนคเตอร์) | คู่มือ | ผลักดันสไตล์ | ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก |
เหล็กยึด | ไม่มีตัวยึด | ประเภทของ ตัวเครื่อง | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน | ชนิด | ผลิตภัณฑ์ ได้ มาตรฐาน สอดคล้องตามมาตรฐาน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 30-VF3130-5DZ-02 ในชุด สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน CSA โซ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา ควบคุม ไพล็อต 5 พอร์ตเชื่อมต่อ ซีล ซีล ยืด VF1000/3000/5000
รหัสสินค้า |
---|
30-VF3230-5DZ-02 |
30-VF3240-5DZ-02 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนโซลินอยด์ | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | ประปา | เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้ (Ø) | ระดับ ความดัน (MPa) | ค่า CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,925.07 | 1 ชิ้น | 55 วัน | สอง | ป้องกันลื่นหลุด เอง | ประปาโดยตรง | - | 0.1 ถึง 0.7 | 1 | ||
฿ 7,326.12 | 1 ชิ้น | 55 วัน | สอง | ป้องกันลื่นหลุด เอง | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | - | 0.1 ถึง 0.7 | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง