1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Shock Absorbers - Hydraulic Feed Controls, MA, MVC Series (รหัสสินค้า)

ACE SHOCK ABSORBERS

Shock Absorbers - Hydraulic Feed Controls, MA, MVC Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,269.42/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

Many application options:
the hydraulic feed controls in models MA and MVC are similar to that of the VC model. However, these hydraulic controls have been designed for applications that require less precision.

There are also plenty of accessories for the MA and MVC models. All products are ready-to-install, maintenance-free, stable in temperature and avoid stick-slip effect. Speeds from 0.47"/min. (12 mm/min.) can be driven at a low thrust force using the adjustment screw on the base of the hydraulic control.

Hydraulic feed controls with the designations MA and MVC are especially used in handling modules or linear carriages and also for applications with changing usage data.

รหัสสินค้า
MA225M-NB
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] ความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S
(มิลลิเมตร)
พลังงานดูดซึมสูงสุด
(J)
ประเภท ออริฟิส สกรูยึด M สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [นิ้ว] มวล เท่ากัน
(kgf)
แรงส่งกลับของแกนลูกสูบ
(N)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
ตัวเลือกปุ่ม พิทช์

฿ 5,700.00

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น ขอราคา 10201071925หลาย ออริฟิส ผิดปกติM20-2261020ไม่มีปุ่ม, ก้านสั้น1.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

โครงสร้าง ชนิด แบบปรับได้ ตัวเครื่อง หลัก ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง ตัวเครื่อง หลัก สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้า ความเร็วการชนสูงสุด(นางสาว) 3.66 ความเร็วการชนขั้นต่ำ(นางสาว) 0.15
การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต(องศา) 2 ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 66

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MA225M-NB ในชุด Shock Absorbers - Hydraulic Feed Controls, MA, MVC Series

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
MA225-880
MA225-NB
MA225M-880
MVC225
MVC225-880
MVC225-NB
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] ความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S
(มิลลิเมตร)
พลังงานดูดซึมสูงสุด
(J)
ประเภท ออริฟิส สกรูยึด M สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [นิ้ว] มวล เท่ากัน
(kgf)
แรงส่งกลับของแกนลูกสูบ
(N)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
ตัวเลือกปุ่ม พิทช์

฿ 3,269.42

1 ชิ้น 26 วัน 10-1141925หลาย ออริฟิส ผิดปกติ3/4-16 UNF3/42261019.05ไม่มีปุ่ม-

฿ 3,269.42

1 ชิ้น 26 วัน 10-113.41925หลาย ออริฟิส ผิดปกติ3/4-16 UNF3/42261019.05ไม่มีปุ่ม, ก้านสั้น-

฿ 3,269.42

1 ชิ้น 26 วัน 10201141925หลาย ออริฟิส ผิดปกติM20-2261020ไม่มีปุ่ม1.5

฿ 4,134.46

1 ชิ้น 21 วัน 10-118.619.1-ออริฟิส เดียว3/4-16 UNF3/4-9.5619.05พร้อมปุ่มมาตรฐาน-

฿ 3,922.81

1 ชิ้น 21 วัน 10-113.919.1-ออริฟิส เดียว3/4-16 UNF3/4-9.5619.05ไม่มีปุ่ม-

฿ 4,073.99

1 ชิ้น 21 วัน 10-107.619.1-ออริฟิส เดียว3/4-16 UNF3/4-9.5619.05ไม่มีปุ่ม, ก้านสั้น-