1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Miniature Shock Absorbers - SC²300 to SC²650 Series (รหัสสินค้า)

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,218.32/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

Added safety with accumulator technology:
The larger 'soft contact' models from the SC²300 to SC²650 are available with up to three times the energy absorption compared to similar sizes of standard shock absorbers SC190 to SC925, due to the ACE piston tube specialty. Furthermore, the membrane accumulator serves as a compensation element for the oil displaced in the shock absorber and replaces the standard use of absorber materials. This increases process safety even further.

The shock absorbers, which are perfect for rotary actuators for example, are available in progressively stepped effective weight ranges with an integrated positive stop. They are maintenance-free and ready for direct installation. The side load adapter option allows impact angles of up to 25°. They offer soft contact deceleration where initial impact reaction forces are very low, with the advantages of self-compensation to react to changing energy conditions, without adjustment.

These miniature shock absorbers offer high performance levels with a long service life and are particularly popular for material handling, mounting very close to pivots and automation tasks.

รหัสสินค้า
SC300-2
SC300-5
SC300-5-HC
SC300-6
SC300-6-HC
SC300-7
SC300-7-HC
SC300-8
SC300-8-HC
SC300-9
SC300-9-HC
SC300M0
SC300M1
SC300M2
SC300M3
SC300M5
SC300M5-HC
SC300M6
SC300M6-HC
SC300M7
SC300M7-HC
SC300M8
SC300M8-HC
SC300M9
SC300M9-HC
SC650-5
SC650-5-HC
SC650-6
SC650-6-HC
SC650-7
SC650-7-HC
SC650-8
SC650-8-HC
SC650-9-HC
SC650M0
SC650M1
SC650M2
SC650M4
SC650M5
SC650M5-HC
SC650M6
SC650M6-HC
SC650M7
SC650M7-HC
SC650M8
SC650M8-HC
SC650M9
SC650M9-HC
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] ความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S
(มิลลิเมตร)
พลังงานดูดซึมสูงสุด
(J)
สกรูยึด M สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [นิ้ว] ความเร็วการชนสูงสุด
(นางสาว)
ความเร็วการชนขั้นต่ำ
(นางสาว)
มวล เท่ากัน
(kgf)
แรงส่งกลับของแกนลูกสูบ
(N)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
พิทช์

฿ 3,218.32

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 26 วัน 10-117.519.1333/4-16 UNF3/43.660.15279.5619.05-

฿ 6,044.52

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 89 วัน 10-105.415733/4-16 UNF3/43.660.094517.7919.05-

฿ 6,260.13

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 26 วัน 10-98.78.5413/4-16 UNF3/42.680.424517.3919.05-

฿ 6,044.52

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 26 วัน 10-105.415733/4-16 UNF3/43.660.0913617.7919.05-

฿ 6,260.13

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 26 วัน 10-98.78.5413/4-16 UNF3/41.550.2413617.3919.05-

฿ 6,044.52

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 26 วัน 10-105.415733/4-16 UNF3/43.660.0918117.7919.05-

฿ 6,260.13

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 26 วัน 10-98.78.5413/4-16 UNF3/40.950.2118117.3919.05-

฿ 6,044.52

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 26 วัน 10-105.415703/4-16 UNF3/43.660.0968017.7919.05-

฿ 6,260.13

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 26 วัน 10-98.78.5413/4-16 UNF3/40.770.1168017.3919.05-

฿ 6,044.52

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 26 วัน 10-105.415703/4-16 UNF3/43.660.09195017.7919.05-

฿ 6,260.13

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 26 วัน 10-98.78.5413/4-16 UNF3/40.510.06195017.3919.05-

฿ 3,403.74

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 26 วัน 1020117.519.133M20-3.660.1549.56201.5

฿ 3,218.32

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 26 วัน 1020117.519.133M20-3.660.1589.56201.5

฿ 4,700.00

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 20 วัน 1020117.519.133M20-3.660.15279.56201.5

฿ 3,218.32

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 26 วัน 1020117.519.133M20-3.660.15829.56201.5

฿ 6,044.52

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 26 วัน 1020105.41573M20-3.660.094517.79201.5

฿ 6,260.13

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 26 วัน 102098.78.541M20-2.680.424517.39201.5

฿ 6,044.52

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 26 วัน 1020105.41573M20-3.660.0913617.79201.5

฿ 6,260.13

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 26 วัน 102098.78.541M20-1.550.2413617.39201.5

฿ 6,044.52

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 3 วัน 1020105.41573M20-3.660.0918117.79201.5

฿ 6,260.13

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 26 วัน 102098.78.541M20-0.950.2118117.39201.5

฿ 9,650.00

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น ขอราคา 1020105.41570M20-3.660.0968017.79201.5

฿ 6,260.13

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 26 วัน 102098.78.541M20-0.770.1168017.39201.5

฿ 6,044.52

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 3 วัน 1020105.41570M20-3.660.09195017.79201.5

฿ 6,260.13

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 26 วัน 102098.78.541M20-0.510.06195017.39201.5

฿ 7,334.71

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 26 วัน 10-14023.12101-12 UNF13.660.0911332.9925.4-

฿ 7,530.58

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 26 วัน 10-132.2151351-12 UNF13.460.4911336.9225.4-

฿ 7,334.71

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 26 วัน 10-14023.12101-12 UNF13.660.0936332.9925.4-

฿ 7,530.58

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 26 วัน 10-132.2151351-12 UNF11.730.2736336.9225.4-

฿ 7,334.71

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 26 วัน 10-14023.12101-12 UNF13.660.09108932.9925.4-

฿ 7,530.58

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 26 วัน 10-132.2151351-12 UNF10.920.16108936.9225.4-

฿ 7,334.71

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 26 วัน 10-14023.12101-12 UNF13.660.09263132.4725.4-

฿ 7,530.58

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 26 วัน 10-132.2151351-12 UNF10.590.1263136.9225.4-

฿ 7,530.58

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 26 วัน 10-132.2151351-12 UNF10.390.06635036.9225.4-

฿ 4,940.90

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 3 วัน 1025142.625.473M25-3.660.151430.55251.5

฿ 4,756.26

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 3 วัน 1025142.625.473M25-3.660.154530.55251.5

฿ 4,756.26

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 26 วัน 1025142.625.473M25-3.660.1513630.55251.5

฿ 6,867.00

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น ขอราคา 1025142.625.473M25-3.660.15118030.55251.5

฿ 7,334.71

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 26 วัน 102514023.1210M25-3.660.0911332.99251.5

฿ 7,530.58

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 26 วัน 1025132.215135M25-3.460.4911336.92251.5

฿ 7,334.71

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 32 วัน 102514023.1210M25-3.660.0936332.99251.5

฿ 7,530.58

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 26 วัน 1025132.215135M25-1.730.2736336.92251.5

฿ 7,334.71

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 26 วัน 102514023.1210M25-3.660.09108932.99251.5

฿ 7,530.58

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 26 วัน 1025132.215135M25-0.920.16108936.92251.5

฿ 7,334.71

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 32 วัน 102514023.1210M25-3.660.09263132.47251.5

฿ 7,530.58

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 26 วัน 1025132.215135M25-0.590.1263136.92251.5

฿ 11,534.00

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น ขอราคา 102514023.1210M25-3.660.09635032.47251.5

฿ 7,530.58

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 26 วัน 1025132.215135M25-0.390.06635036.92251.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

โครงสร้าง สูตรการแก้ไขตัวเอง ตัวเครื่อง หลัก ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง ตัวเครื่อง หลัก ประเภท ออริฟิส หลาย ออริฟิส ผิดปกติ
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้า การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต(องศา) 5
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 66