(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
or even more protection:
the profile dampers from the TC range of the ACE TUBUS-Series can also be used as safety dampers. These maintenance-free, ready-to-install damping elements made of co-polyester elastomer have been specially developed for use in crane systems and meet the international industry standards for OSHA and CMAA. The TC-S design employs a unique dual concept to achieve the spring rate required for crane systems.
Whether TC-S or TC, this range of models represents a cost-effective solution with high energy absorption for energy management systems. The very small and light design of Ø 2.52" to Ø 6.93" (Ø 64 mm to Ø 176 mm) progressively covers energy absorption within a range of 3,983 in-lbs to 157,632 in-lbs (450 Nm to 17,810 Nm).
รหัสสินค้า |
---|
TC64-62-S |
TC74-76-S |
TC83-73-S |
TC86-39 |
TC90-49 |
TC102-63 |
TC108-30 |
TC117-97 |
TC134-146-S |
TC136-65 |
TC137-90 |
TC146-67-S |
TC150-178-S |
TC153-178-S |
TC168-124 |
TC176-198-S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S (มิลลิเมตร) | พลังงานดูดซึมสูงสุด (J) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,229.66 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 33 วัน | 10 | 79 | 62 | 447 | 62 | ||
฿ 4,338.34 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 33 วัน | 10 | 96 | 76 | 976 | 73 | ||
฿ 4,508.59 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10 | 93 | 73 | 1898 | 83 | ||
฿ 7,914.93 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 33 วัน | 10 | 56 | 39 | 1207 | 86 | ||
฿ 7,878.64 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 33 วัน | 10 | 68 | 49 | 1627 | 88 | ||
฿ 9,454.57 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 33 วัน | 10 | 98 | 63 | 1966 | 102 | ||
฿ 4,695.26 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 33 วัน | 10 | 53 | 30 | 1898 | 108 | ||
฿ 13,364.32 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 33 วัน | 10 | 129 | 97 | 3702 | 117 | ||
฿ 20,628.61 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 33 วัน | 10 | 187 | 146 | 7288 | 134 | ||
฿ 13,092.20 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 33 วัน | 10 | 106 | 65 | 4244 | 136 | ||
฿ 14,561.62 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 33 วัน | 10 | 115 | 90 | 6339 | 137 | ||
฿ 18,343.77 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 33 วัน | 10 | 118 | 67 | 8326 | 140 | ||
฿ 33,969.36 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 33 วัน | 10 | 241 | 178 | 8855 | 148 | ||
฿ 28,022.05 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 33 วัน | 10 | 226 | 178 | 7255 | 152 | ||
฿ 22,531.35 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 33 วัน | 10 | 166 | 124 | 10089 | 168 | ||
฿ 40,997.00 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 33 วัน | 10 | 252 | 198 | 12712 | 175 |
กำลังโหลด …
โครงสร้าง | แบบอยู่กับที่ | ตัวเครื่อง หลัก ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | ตัวเครื่อง หลัก | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | โพลีเอสเตอร์ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -34:: 65 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง