(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
Energy absorption in a compact and uniform way:
The TS (TUBUS soft) profile dampers are also manufactured from co-polyester elastomer. Due to the almost linear damping characteristic curve, the maintenance-free, ready-to-install components softly absorb the energy with minimum stress on the machine. Consistent damping is helped by the low temperature increase of the material during operation.
The TS product family impresses with maximum energy absorption within a range of 17.7 in-lbs to 8,549 in-lbs (2 Nm to 966 Nm) within a minimum height. The space-saving design has been implemented from Ø 0.55" to Ø 4.21" (Ø 14 mm to Ø 107 mm). The special screw supplied is used to simply and quickly secure the profile dampers in place.
Suitable for emergency stop and permanent applications, the cost-effective, durable TUBUS TS can be used as end position dampers in linear axes, in tool making and tool machines and in hydraulic, pneumatic and handling equipment.
รหัสสินค้า |
---|
TS14-7 |
TS18-9 |
TS20-10 |
TS26-15 |
TS32-16 |
TS35-19 |
TS40-19 |
TS41-21 |
TS44-23 |
TS48-25 |
TS51-27 |
TS54-29 |
TS58-30 |
TS61-32 |
TS64-34 |
TS68-36 |
TS75-39 |
TS78-40 |
TS82-44 |
TS84-43 |
TS90-47 |
TS107-56 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S (มิลลิเมตร) | พลังงานดูดซึมสูงสุด (J) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 468.11 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 15 | 8 | 2 | 14 | ||
฿ 601.46 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 19 | 9 | 3.7 | 18 | ||
฿ 801.16 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 21 | 11 | 6 | 20 | ||
฿ 850.31 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 28 | 15 | 11 | 26 | ||
฿ 1,504.48 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 32 | 16 | 23 | 31 | ||
฿ 1,771.48 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | 36 | 19 | 28 | 35 | ||
฿ 1,790.55 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 38 | 20 | 34 | 37 | ||
฿ 1,973.35 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 41 | 21 | 45 | 41 | ||
฿ 2,137.40 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 45 | 23 | 62 | 44 | ||
฿ 2,478.66 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 48 | 25 | 79 | 48 | ||
฿ 2,680.08 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 52 | 27 | 90 | 50 | ||
฿ 2,880.87 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | 55 | 28 | 113 | 54 | ||
฿ 3,035.14 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 59 | 29 | 136 | 58 | ||
฿ 3,352.69 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 62 | 32 | 158 | 61 | ||
฿ 3,870.25 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 65 | 33 | 192 | 64 | ||
฿ 4,163.61 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 69 | 36 | 226 | 68 | ||
฿ 4,600.38 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 75 | 38 | 282 | 75 | ||
฿ 4,955.91 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | 79 | 39 | 339 | 77 | ||
฿ 5,244.93 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | 84 | 44 | 395 | 82 | ||
฿ 5,714.89 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | 85 | 43 | 452 | 84 | ||
฿ 6,297.41 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | 92 | 47 | 565 | 90 | ||
฿ 8,212.29 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | 109 | 55 | 904 | 107 |
กำลังโหลด …
โครงสร้าง | แบบอยู่กับที่ | ตัวเครื่อง หลัก ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | ตัวเครื่อง หลัก | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | โพลีเอสเตอร์ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -34:: 65 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง