(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[รายละเอียดจำเพาะ]
· ขนาดการเชื่อมต่อต่างๆ (M3, M5, M7, G 1/8, G 1/4)
· ความดันสูงสุด 10 บาร์
· วาล์ว 2x3/2 ทางในตัวเรือนวาล์วเดียว
· ฟังก์ชันวาล์วหลากหลาย
· วาล์วแบบอินไลน์ สามารถใช้เป็นวาล์วเดี่ยวหรือแมนิโฟลด์วาล์ว
· สามารถผสมวาล์วแบบอินไลน์ M5/M7 ได้บนรางแมนิโฟลด์เดียว
· วาล์วฐานรองเดียวกันสำหรับรางแมนิโฟลด์ M5 หรือ M7
· แมนิโฟลด์พร้อมโซนความดัน
· ตัวเลือกข้อต่อแบบกดเข้าไว
· ส่วนประกอบโลหะแข็งแรงทนทาน (วาล์ว, รางแมนิโฟลด์)
· ซ่อมบำรุงได้อย่างมั่นใจด้วยวาล์วที่สามารถเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วง่ายดาย
· ติดตั้งอย่างแน่นหนาบนผนังหรือราง H
· ติดตั้งง่ายด้วยสกรูยึดแบบ Captive Screw และซีล
ฟังก์ชันวาล์ว | T32-A | T32-M | M52-A | B52 | M52-M | P53 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ตำแหน่งปกติ | C | U | H | C | U | H | — | — | — | C | U | E | |
วิธีการรีเซ็ตด้วยสปริงนิวเมติกส์ | มี | ไม่มี | มี | — | ไม่มี | ไม่มี | |||||||
วิธีการรีเซ็ตด้วยสปริงกลไก | ไม่มี | มี | ไม่มี | — | มี | มี | |||||||
การทำสุญญากาศที่พอร์ต 1 | ไม่มี | มี | ไม่มี | มี | |||||||||
การทำงานสุญญากาศที่พอร์ต 3/5 | มี | ||||||||||||
การออกแบบ | สปูลวาล์วลูกสูบ | ||||||||||||
กลไกการซีล | อ่อนนุ่ม | ||||||||||||
ชนิดการขับเคลื่อน | ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | ||||||||||||
ชนิดการควบคุม | โดยตรง | ||||||||||||
การจ่ายแรงสปริงนิวเมติกส์ | ภายนอก | ||||||||||||
ฟังก์ชันไอเสีย | มีการควบคุมการไหล | ||||||||||||
ประเภทของการติดตั้ง | ตัวเลือกด้วยรูทะลุหรือบนรางแมนิโฟลด์ | ||||||||||||
ตำแหน่ง ติดตั้ง | ใด ๆ | ||||||||||||
อัตราการไหลมาตรฐาน [l/min] | 650 | 600 | 650 | 550 | 500 | 780 | 650 | 600 | |||||
เวลาเปลี่ยนเปิด/ปิด [ms] | 6/19 | 9/13 | 12/22 | — | 12/32 | 8/30 | |||||||
เวลาที่เปลี่ยน [ms] | — | 6 | — | 16 | |||||||||
ความกว้าง [มม.] | 14 | ||||||||||||
พอร์ตเชื่อมต่อ | 1, 2, 3, 4, 5 | G 1/8 | |||||||||||
12, 14 | M5 | ||||||||||||
น้ำหนักสินค้า [g] | 81 | 77 | 75 | 81 | 67 | 81 | |||||||
ความทนทานต่อการกัดกร่อน Class CRC | 2 |
รหัสสินค้า |
---|
VUWG-L14-M52-M-G18 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 2,766.40 | PNEUMATIC VALVE | 1 ชิ้น | 8 วัน |
กำลังโหลด …
วัสดุ ตัวเสื้อ | อลูมิเนียม, อโนไดซ์ | วัสดุ ซีล | NBR, HNBR | ฟังก์ชั่น วาล์ว | 5/2, โมโนสเตเบิล |
---|---|---|---|---|---|
ตัก | คาบเกี่ยวกัน | ขนาดเกลียว อัตราการไหล มาตรฐาน(ลิตร / นาที) | 780 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 169 |
ความดัน ไพล็อต ขั้นต่ำ(บาร์) | 3 | ความดัน ไพล็อต สูงสุด(บาร์) | 10 | พอร์ตเชื่อมต่อ ทำงาน ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | G 1/8 |
เวลาปิดเครื่อง(นางสาว) | 32 | ในการเปลี่ยนเวลา(นางสาว) | 12 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VUWG-L14-M52-M-G18 ในชุด วาล์วนิวเมติกส์, ซีรีส์ VUWG
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง