(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
•ตามระเบียบ VDE 0580 ระดับความเป็นฉนวน H
• แพทเทิร์น การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อกับ EN 175301-803 ประเภท C
•สามารถเปลี่ยนได้โดยไม่รบกวนวงจร ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม
Type of mounting | Via knurled nut |
---|---|
Mounting position | Any (can be rotated in increments of 45ー on the armature tube) |
Housing seal set material | Aluminium, HNBR |
Housing material | PA, steel |
Winding material | Copper |
Note on materials | - |
Electrical connection | Plug pins, 3-pin, with connection pattern to EN 175301-803, type C |
Permissible voltage fluctuations [%] | -10 / +10 |
Duty cycle [%] | 100 |
Degree of protection to EN 60529 | IP65 with plug socket |
Insulation class | H |
Operating voltage | 12 V DC | 24 V DC | 48 V DC | 24 V AC | 48 V AC | 110/120 V AC | 230/240 V AC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Power [W] | 2.6 | 2.6 | 2.4 | - | - | - | - |
Pick-up power, 50 Hz [VA] | - | - | - | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 3.0 |
Holding power, 50 Hz [VA] | - | - | - | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 2.3 |
Frequency [Hz] | - | - | - | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Surge resistance [kV] | - | - | - | - | - | 2.5 | 4 |
Operating voltage | 12 V DC | 24 V DC | 48 V DC | 24 V AC | 48 V AC | 110/120 V AC | 230/240 V AC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ambient temperature [℃] | -10 to +50 | -10 to +50 | |||||
Corrosion resistance class CRC | 2 | 2 | |||||
Degree of contamination | - | 3 | |||||
CE marking | - | To EU Low Voltage Directive | |||||
Certification | c UL us - Recognized (OL) | - | c UL us - Reュ cognized (OL) | - | - |
รหัสสินค้า |
---|
VACS-C-C1-1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 375.85 | SOLENOID COIL | 1 ชิ้น | 8 วัน |
กำลังโหลด …
วัสดุ ตัวเสื้อ | PA เหล็กกล้า | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด(°ค) | -10 | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด(°ค) | 50 |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VACS-C-C1-1 ในชุด ขดลวด แม่เหล็ก ชุด VACS
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง