(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ซีลส่องสว่างจะติดตั้งระหว่างซ็อกเก็ตปลั๊กและคอยล์โซลินอยด์ ปากซีลจะต้องชี้ไปทางด้านคอยล์ และส่วนป้ายจะชี้ไปทางซ็อกเก็ต ซีลจะส่องสว่างเป็นสีเหลืองหลังจากเปิดใช้งาน
แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน | 12 ถึง 24 V DC | 230 V AC | |
---|---|---|---|
ช่วงแรงดันไฟฟ้าใช้งาน [V DC] | 12 ถึง 24 | — | |
แรงดันไฟฟ้าใช้งานที่กำหนด [V AC] | — | 230 ±10% | |
วงจรป้องกัน, สูงสุด, แรงดันไฟฟ้าปิด [V DC] | มี, 50 | — | |
ระดับการปนเปื้อน | — | 3 | |
ตัวแสดงตำแหน่งการเปลี่ยน | LED (สีเหลือง) | LED (สีเหลือง) | |
พิกัดเอาท์พุตของซีลส่องสว่าง [mW] | 50 | 330 | |
ความคงทนแรงดันไฟฟ้าอิมพัลส์ [kV] | MF-LD | — | 4 |
MC-LD | — | 4 | |
MEB-LD | — | 2.5 | |
การเชื่อมต่อไฟฟ้า | ตามมาตรฐาน EN 175301-803 | ||
การเชื่อมต่อสายดินป้องกัน | มี | ||
ประเภทของการติดตั้ง | MF-LD | บนโซลินอยด์วาล์วด้วยสกรูตรงกลาง M3 | |
MC-LD | บนโซลินอยด์วาล์วด้วยสกรูตรงกลาง M3 | ||
MV-LD | บนโซลินอยด์วาล์วด้วยสกรูตรงกลาง M3 | ||
ME-LD | บนโซลินอยด์วาล์วด้วยสกรูตรงกลาง M3 | ||
MEB-LD | บนโซลินอยด์วาล์วด้วยสกรูตรงกลาง M2.5 | ||
วัสดุตัวเสื้อ | TPE-U (PU) | ||
ระดับการป้องกันตามมาตรฐาน EN 60529 | IP65 (เมื่ออยู่ในสถานะประกอบเสร็จ) |
รหัสสินค้า |
---|
MEB-LD-12-24DC |
MF-LD-12-24DC |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า | ชนิดการติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 820.77 | ILLUMIN. SEAL | 1 ชิ้น | 8 วัน | แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า MSEB | บนโซลินอยด์วาล์วลมด้วยสกรูตรงกลาง M2.5 | ||
฿ 820.77 | ILLUMIN. SEAL | 1 ชิ้น | 7 วัน | แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า MSF | บนโซลินอยด์วาล์วลมด้วยสกรูตรงกลาง M3 |
กำลังโหลด …
วัสดุ ตัวเสื้อ | TPE-U(PU) | ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC(V) | 12 V ถึง 24 V |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง