(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์, SMT ซีรี่ส์
พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์เป็นหนึ่งในอุปกรณ์เครื่องจักรอัตโนมัติ พร้อมมีหลากหลายขนาดให้เลือกใช้
[คุณสมบัติ]
● รูปร่าง : สำหรับร่อง T หรือ ร่องกลม และ แบบบล็อค
● การเชื่อมต่อสายไฟ : 3 สาย
● คุณสมบัติพิเศษ : ทนน้ำมัน
● รูปแบบเอาต์พุต : NPN และ PNP
● ช่วงแรงดันไฟฟ้า DC ที่ใช้งาน (V) : 5-30, 7-30 และ 10-30
● ความยาวสายไฟ (m.): 0.3, 2.5, 5 และ 7.5
[การใช้งาน]
เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในระบบอัตโนมัติ ซึ่งหน้าที่หลักคือการตรวจจับวัตถุโดยไม่ต้องมีการสัมผัสทางกายภาพ
การออกแบบ | สำหรับร่อง C-slot |
---|---|
สอดคล้องกับ | EN 60947-5-2 |
การรับรอง | เครื่องหมายการค้า RCM |
เครื่องหมาย CE | ตามมาตรฐาน EU EMC Directive1) |
คุณสมบัติพิเศษ | ความทนน้ำมัน |
หมายเหตุเกี่ยวกับ วัสดุ | สายเคเบิลปลอดสารฮาโลเจน |
ปลอดทองแดงและ PTFE | |
สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS |
ชนิด SMT-10M | PS | NS | ZS |
---|---|---|---|
ตัวแปรที่วัดได้ | ตำแหน่ง | ||
หลักการวัด | ความต้านทานต่อแม่เหล็ก | ||
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน [℃] | -40 ถึง +70 | ||
ความแข็งแรงของสนามสลับแบบหลอมรวมที่ -40 ถึง +70 ℃ [mT] | 1.6 ถึง 3.0 | 1.95 ถึง 2.6 | |
ความแข็งแรงของสนามสลับแบบหลอมรวมที่ 25 ℃ [mT] | 1.8 ถึง 2.8 | 2.0 ถึง 2.5 | |
เอาท์พุตการเปลี่ยน | PNP | NPN | ไม่มีหน้าสัมผัส, 2 สาย |
ฟังก์ชันการเปลี่ยน | หน้าสัมผัส N/O | ||
ความแม่นยำในการทำซ้ำของเอาท์พุตเปลี่ยนในหน่วย ± มม. [มม.] | 0.1 | ||
เวลาเปิด [ms] | ≤ 1.3 | ≤ 1.3 | ≤ 1.0 |
เวลาปิด [ms] | ≤ 1.4 | ≤ 1.4 | ≤ 1.0 |
ความถี่การสลับสูงสุด [Hz] | 150 | ||
กระแสไฟฟ้าเอาท์พุตสูงสุด [mA] | 100 | ||
กระแสไฟฟ้าเอาท์พุตสูงสุดในชุดติดตั้ง [mA] | 50 | ||
ความสามารถในการเปลี่ยนสูงสุด DC [W] | 2.8 | 2.8 | 2.4 |
ความสามารถในการเปลี่ยนสูงสุด DC ในชุดติดตั้ง [W] | 1.5 | 1.2 | |
แรงดันตก [V] | ≤ 1.7 | ≤ 1.5 | ≤ 6 |
สามารถสลับเปลี่ยนอุปกรณ์ในแนวขนานได้ | 5 | 3 | 5 |
กระแสโหลดขั้นต่ำ [mA] | 0 | 2.4 | |
กระแสเหลือ (ที่อุณหภูมิห้องเมื่อเป็นสินค้าใหม่) [mA] | . 0.05 | . 0.15 | . 1.5 |
การออกแบบ | สำหรับร่อง T-slot | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ตำแหน่งชุดประกอบ | ใด ๆ | ||||||
ตามมาตรฐาน | EN 60947-5-2 | ||||||
ใบรับรองการอนุมัติ | c UL us - ได้รับการรับรอง (OL) | ||||||
เครื่องหมายการค้า RCM | |||||||
เครื่องหมาย CE (ดูประกาศความสอดคล้อง) | ตามมาตรฐาน EU EMC Directive | ||||||
หมายเหตุเกี่ยวกับ วัสดุ | สายเคเบิลปลอดสารฮาโลเจน, ทนน้ำมัน | ||||||
ตามมาตรฐาน RoHS, ปลอดทองแดงและ PTFE | |||||||
ตัวแปรที่วัดได้ | ตำแหน่ง | ||||||
หลักการวัด | ความต้านทานต่อแม่เหล็ก | ||||||
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน [℃] | -40 ถึง +85 |
ชนิด | PS | NS | PO | ZS | PNS | PSO |
---|---|---|---|---|---|---|
เอาท์พุตการเปลี่ยน | PNP | NPN | PNP | ไม่มีหน้าสัมผัส, 2- สาย | PNP, NPN สลับเปลี่ยนได้ | PNP |
ฟังก์ชันการเปลี่ยน | หน้าสัมผัส N/O | หน้าสัมผัส N/O | หน้าสัมผัส N/C | หน้าสัมผัส N/O | หน้าสัมผัส N/O | หน้าสัมผัส N/C, หน้าสัมผัส N/O สลับเปลี่ยนได้ |
ความแม่นยำในการทำซ้ำ [มม.] | ±0.1 | |||||
เวลาเปิด [ms] | ≤ 1.3 | ≤ 1.0 | ||||
เวลาปิด [ms] | ≤ 1.4 | ≤ 1.0 | ||||
กระแสไฟฟ้าเอาท์พุตสูงสุด [mA] | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 |
กระแสไฟฟ้าเอาท์พุตสูงสุดในชุดติดตั้ง [mA] | 100 | 80 | 100 | |||
ความสามารถในการเปลี่ยนสูงสุด DC [W] | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 1.9 | 2.7 | 2.7 |
ความสามารถในการเปลี่ยนสูงสุด DC ในชุดติดตั้ง [W] | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 1.5 | 2.7 | 2.7 |
ความถี่การสลับสูงสุด [Hz] | 180 | |||||
แรงดันตก [V] | < 1.5 | < 6 | — | < 2.5 |
การออกแบบ | การออกแบบบล็อค |
---|---|
ตามมาตรฐาน | EN 60947-5-2 |
การรับรอง | RCM |
เครื่องหมาย CE (ดูประกาศความสอดคล้อง) | ตามมาตรฐาน EU EMC Directive |
หมายเหตุเกี่ยวกับ วัสดุ | ปลอดทองแดงและ PTFE |
ปลอดสารฮาโลเจน | |
หลักการวัด | ความเหนี่ยวนำแม่เหล็ก |
ตัวแปรที่วัดได้ | ตำแหน่ง |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน [℃] | -20 ถึง +70 |
เอาท์พุตการเปลี่ยน | PNP |
ฟังก์ชันการเปลี่ยน | หน้าสัมผัส N/O |
เวลาเปิด [ms] | 0 ถึง 0.5 |
เวลาปิด [ms] | 0 ถึง 0.5 |
กระแสไฟฟ้าเอาท์พุตสูงสุด [mA] | 200 |
ความสามารถในการเปลี่ยนสูงสุด DC [W] | 6 |
แรงดันตก [V] | 0 ถึง 1.8 |
รหัสสินค้า |
---|
SMT-8M-A-PS-24V-E-5,0-OE |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การออกแบบ | หลักการวัด | วัสดุ ตัวเสื้อ | ระดับการป้องกัน | ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC (V) | กระแส Output สูงสุด (mA) | ประเภทของการติดตั้ง | ตำแหน่ง ติดตั้ง | ความยาว สายไฟ (m) | วัสดุ เปลือก สายไฟ | เครื่องวัดความถี่ เปลี่ยนสูงสุด (Hz) | ความสามารถในการเปลี่ยนสูงสุด DC (Hz) | แรงบิดขันแน่น (Nm) | แรงบิดขันแน่น (Nm) | การสลับ เอาต์พุต | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด (°C) | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด (°C) | การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า | ความแม่นยำ การทำซ้ำ (mm) | ฟังก์ชั่น การสลับ องค์ประกอบ | สีที่ ตัวเสื้อ | น้ำหนัก (g) | ส่วน ผู้ผลิต # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,317.25 | PROX. SENSOR | 1 ชิ้น | 7 วัน | สำหรับร่อง T-slot | ความต้านทานต่อแม่เหล็ก | PA-เสริมความแข็งแรง, สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง | IP65, IP68, IP69K | 5-30 | 100 | ขันให้แน่น สามารถใส่ในร่องสล็อตได้จากด้านบน | ใด ๆ | 5 | TPE-U(PUR) | 180 | 2.8 | - | 0.6 | PNP | -40 | 85 | - | 0.2 | - | - | 57.1 | 574336 |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SMT-8M-A-PS-24V-E-5,0-OE ในชุด พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์, SMT ซีรี่ส์
รหัสสินค้า |
---|
SMT-10M-NS-24V-E-2,5-L-OE |
SMT-10M-NS-24V-E-2,5-Q-OE |
SMT-10M-PS-24V-E-0,3-L-M12 |
SMT-C1-PS-24V-K-0,3-M12 |
SMT-C1-PS-24V-K-0,3-M8D |
SMT-C1-PS-24V-K-10,0-OE |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การออกแบบ | หลักการวัด | วัสดุ ตัวเสื้อ | ระดับการป้องกัน | ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC (V) | กระแส Output สูงสุด (mA) | ประเภทของการติดตั้ง | ตำแหน่ง ติดตั้ง | ความยาว สายไฟ (m) | วัสดุ เปลือก สายไฟ | เครื่องวัดความถี่ เปลี่ยนสูงสุด (Hz) | ความสามารถในการเปลี่ยนสูงสุด DC (Hz) | แรงบิดขันแน่น (Nm) | แรงบิดขันแน่น (Nm) | การสลับ เอาต์พุต | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด (°C) | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด (°C) | การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า | ความแม่นยำ การทำซ้ำ (mm) | ฟังก์ชั่น การสลับ องค์ประกอบ | สีที่ ตัวเสื้อ | น้ำหนัก (g) | ส่วน ผู้ผลิต # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,660.56 | 1 ชิ้น | 7 วัน | สำหรับร่องสล็อตกลม | ความต้านทานต่อแม่เหล็ก | PA-เสริมความแข็งแรง, สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง | IP65, IP68 | 5-30 | 100 | ขันให้แน่น สามารถใส่ในร่องสล็อตได้จากด้านบน | ใด ๆ | 2.5 | TPE-U(PUR) | 150 | 2.8 | - | 0.4 | NPN | -40 | 70 | - | 0.2 | - | - | 16.8 | 551377 | ||
฿ 1,660.56 | 1 ชิ้น | 30 วัน | สำหรับร่องสล็อตกลม | ความต้านทานต่อแม่เหล็ก | PA-เสริมความแข็งแรง, สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง | IP65, IP68 | 5-30 | 100 | ขันให้แน่น สามารถใส่ในร่องสล็อตได้จากด้านบน | ใด ๆ | 2.5 | TPE-U(PUR) | 150 | 2.8 | - | 0.4 | NPN | -40 | 70 | - | 0.2 | - | - | 16.8 | 551378 | ||
฿ 1,669.60 | 1 ชิ้น | 46 วัน | - | - | สเตนเลส เสริมแรง PA / โลหะผสมสูง | - | 5 ถึง 30 | - | - | - | 0.3 | - | - | - | - | - | PNP | -40 | 85 | - | - | ไม่มี หน้าสัมผัส | - | - | - | ||
฿ 3,423.46 | 1 ชิ้น | 31 วัน | การออกแบบบล็อค | ความเหนี่ยวนำแม่เหล็ก | อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขี้นรูป, ทองเหลือง, ชุบนิกเกิล, PP, TPE-O, TPE-U(PU), สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง | IP65, IP68, ตามมาตรฐาน IEC 60529 | 10-30 | 200 | ยึด | ใด ๆ | 10 | TPE-O | - | 6 | 1.2 | - | PNP | -20 | 70 | - | - | ไม่มี หน้าสัมผัส | สีดำ | 114.5 | 571340 | ||
฿ 3,348.13 | 1 ชิ้น | 8 วัน | การออกแบบบล็อค | ความเหนี่ยวนำแม่เหล็ก | อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขี้นรูป, ทองเหลือง, ชุบนิกเกิล, PP, TPE-O, TPE-U(PU), สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง | IP65, IP68, ตามมาตรฐาน IEC 60529 | 10-30 | 200 | ยึด | ใด ๆ | 0.3 | TPE-O | - | 6 | 1.2 | - | PNP | -20 | 70 | 3 พิน, สายเคเบิลพร้อมปลั๊ก, M8x1, เกลียวหมุนได้ | - | - | - | 24.4 | 571342 | ||
฿ 3,612.59 | 1 ชิ้น | 31 วัน | การออกแบบบล็อค | ความเหนี่ยวนำแม่เหล็ก | อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขี้นรูป, ทองเหลือง, ชุบนิกเกิล, PP, TPE-O, TPE-U(PU), สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง | IP65, IP68, ตามมาตรฐาน IEC 60529 | 10-30 | 200 | ยึด | ใด ๆ | 0.3 | TPE-O | - | 6 | 1.2 | - | PNP | -20 | 70 | - | - | ไม่มี หน้าสัมผัส | สีดำ | 32.6 | 571341 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง