1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน, BLM series (รหัสสินค้า)

ORIENTALMOTOR

มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน, BLM series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,230.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[ยี่ห้อ] Oriental Motor
[ สเปค แรงดันไฟฟ้า ]
・AC100V
・AC200V
[หัวเกียร์]
· หัวเกียร์ เพลา ขนาน
· หัวเกียร์แบน เพลากลวง
[คุณสมบัติ]
· อุปกรณ์ควบคุม ความเร็วได้ง่ายด้วย การ หมุนและกดแป้นหมุนตั้งค่า
· อุปกรณ์สายไฟ ง่ายเพียงเชื่อมต่อ มอเตอร์ และ ชุดขับมอเตอร์ แล้วเปิด สวิตช์
· ใช้ มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน รุ่นใหม่ที่มีขนาดกะทัดรัด กำลังส่งออกสูง ประสิทธิภาพสูง
· รายการประเภท สายไฟ และ ชนิดของคอนเนคเตอร์
· ชนิดของคอนเนคเตอร์ มี สเปค ป้องกัน IP66 พร้อมประสิทธิภาพการ ป้องกันฝุ่นละออง และ กันน้ำ
· มี มอเตอร์ ให้เลือก 2 แบบให้เลือกตามวิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ







รหัสสินค้า
BLM5200HPK SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานชนิด มิติ หน้าแปลน แบบเหลี่ยม
(มิลลิเมตร)
พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก
(W)
สเปค แรงดันไฟฟ้า พาวเวอร์ซัพพลาย ประเภท หัว เฟือง/เกียร์ ช่วง อุปกรณ์ควบคุม ความเร็ว
(รอบ / นาที)
รูปทรง ปลาย เพลา อัตราส่วนลด โครงสร้างป้องกัน มอเตอร์ หมายเลขชิ้น รหัสรุ่น/ Part number ประจำตัว วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ มอเตอร์ ขนาด มุม ติดตั้ง มอเตอร์ รวม
(mm)
สัญลักษณ์ขนาดหัวเกียร์ วัสดุเพลาส่งออก ตำแหน่ง คอนเนคเตอร์ สเปค สกรูติดตั้ง

฿ 8,625.00

฿ 6,653.33

ORIENTALMOTOR 1 ชิ้น 18 วัน -หน่วย มอเตอร์90200ประเภท AC1001 เฟส-80 ถึง 3600ประเภท เพลา แบบกลม (พร้อม กุญแจ)-IP66ไม่มีชนิดของคอนเนคเตอร์------

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทมอเตอร์ มาตรฐาน รูปทรง แบบเหลี่ยม เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า ไม่

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BLM5200HPK ในชุด มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน, BLM series

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
BLM230-200B
BLM230-20B
BLM230-30B
BLM5200HPK-5AB10B-L
BLM5200HPK-5AB20B-L
BLM5200HPK-5AB5B-L
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานชนิด มิติ หน้าแปลน แบบเหลี่ยม
(มิลลิเมตร)
พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก
(W)
สเปค แรงดันไฟฟ้า พาวเวอร์ซัพพลาย ประเภท หัว เฟือง/เกียร์ ช่วง อุปกรณ์ควบคุม ความเร็ว
(รอบ / นาที)
รูปทรง ปลาย เพลา อัตราส่วนลด โครงสร้างป้องกัน มอเตอร์ หมายเลขชิ้น รหัสรุ่น/ Part number ประจำตัว วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ มอเตอร์ ขนาด มุม ติดตั้ง มอเตอร์ รวม
(mm)
สัญลักษณ์ขนาดหัวเกียร์ วัสดุเพลาส่งออก ตำแหน่ง คอนเนคเตอร์ สเปค สกรูติดตั้ง

฿ 9,086.67

1 ชิ้น 42 วัน -[คลองเลื่อย] หน่วย มอเตอร์6030ประเภท AC1001 เฟสเพลาขนาน80 ถึง 4000-200IP40ไม่มีสายไฟ ชนิด--เหล็กกล้า--อุปกรณ์เสริม

฿ 8,460.00

1 ชิ้น 42 วัน -[คลองเลื่อย] หน่วย มอเตอร์6030ประเภท AC1001 เฟสเพลาขนาน80 ถึง 4000-20IP40ไม่มีสายไฟ ชนิด--เหล็กกล้า--อุปกรณ์เสริม

฿ 8,756.67

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[คลองเลื่อย] หน่วย มอเตอร์6030ประเภท AC1001 เฟสเพลาขนาน80 ถึง 4000-30IP40ไม่มีสายไฟ ชนิด--เหล็กกล้า--อุปกรณ์เสริม

฿ 19,530.00

1 ชิ้น 42 วัน -[คลองเลื่อย] การ รวมกันของ มอเตอร์90200ประเภท AC1001 เฟสเพลาขนาน80 ถึง 3600ประเภท เพลา แบบกลม (พร้อม กุญแจ)10IP66ไม่มีชนิดของคอนเนคเตอร์90Aเหล็กกล้าซ้าย--

฿ 19,530.00

1 ชิ้น 42 วัน -[คลองเลื่อย] การ รวมกันของ มอเตอร์90200ประเภท AC1001 เฟสเพลาขนาน80 ถึง 3600ประเภท เพลา แบบกลม (พร้อม กุญแจ)20IP66ไม่มีชนิดของคอนเนคเตอร์90Aเหล็กกล้าซ้าย--

฿ 19,530.00

1 ชิ้น 42 วัน -[คลองเลื่อย] การ รวมกันของ มอเตอร์90200ประเภท AC1001 เฟสเพลาขนาน80 ถึง 3600ประเภท เพลา แบบกลม (พร้อม กุญแจ)5IP66ไม่มีชนิดของคอนเนคเตอร์90Aเหล็กกล้าซ้าย--