(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[ยี่ห้อ] Oriental Motor
[ สเปค แรงดันไฟฟ้า ]
・AC100V
・AC200V
[หัวเกียร์]
· หัวเกียร์ เพลา ขนาน
· หัวเกียร์แบน เพลากลวง
[คุณสมบัติ]
· อุปกรณ์ควบคุม ความเร็วได้ง่ายด้วย การ หมุนและกดแป้นหมุนตั้งค่า
· อุปกรณ์สายไฟ ง่ายเพียงเชื่อมต่อ มอเตอร์ และ ชุดขับมอเตอร์ แล้วเปิด สวิตช์
· ใช้ มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน รุ่นใหม่ที่มีขนาดกะทัดรัด กำลังส่งออกสูง ประสิทธิภาพสูง
· รายการประเภท สายไฟ และ ชนิดของคอนเนคเตอร์
· ชนิดของคอนเนคเตอร์ มี สเปค ป้องกัน IP66 พร้อมประสิทธิภาพการ ป้องกันฝุ่นละออง และ กันน้ำ
· มี มอเตอร์ ให้เลือก 2 แบบให้เลือกตามวิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ
รหัสสินค้า |
---|
BLM5400HPK-5KB300B-L |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิด | มิติ หน้าแปลน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก (W) | สเปค แรงดันไฟฟ้า | พาวเวอร์ซัพพลาย | ประเภท หัว เฟือง/เกียร์ | ช่วง อุปกรณ์ควบคุม ความเร็ว (รอบ / นาที) | รูปทรง ปลาย เพลา | อัตราส่วนลด | โครงสร้างป้องกัน มอเตอร์ | หมายเลขชิ้น รหัสรุ่น/ Part number ประจำตัว | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ มอเตอร์ | ขนาด มุม ติดตั้ง มอเตอร์ รวม (mm) | สัญลักษณ์ขนาดหัวเกียร์ | วัสดุเพลาส่งออก | ตำแหน่ง คอนเนคเตอร์ | สเปค | สกรูติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 37,705.00 ฿ 29,085.64 | ORIENTALMOTOR | 1 ชิ้น | 42 วัน | - | [คลองเลื่อย] การ รวมกันของ มอเตอร์ | 90 | 400 | ประเภท AC200 | 3 เฟส | เพลาขนาน | 80 ถึง 3600 | ประเภท เพลา แบบกลม (พร้อม กุญแจ) | 300 | IP66 | ไม่มี | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | 90 | K | เหล็กกล้า | ซ้าย | - | - |
กำลังโหลด …
ประเภทมอเตอร์ | มาตรฐาน | รูปทรง | แบบเหลี่ยม | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | ไม่ |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BLM5400HPK-5KB300B-L ในชุด มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน, BLM series
รหัสสินค้า |
---|
BLM230-200B |
BLM230-20B |
BLM230-30B |
BLM5400HPK-5KB450B-L |
BLM5400HPK-5KV300S |
BLM5400HPK-5KV450S |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิด | มิติ หน้าแปลน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก (W) | สเปค แรงดันไฟฟ้า | พาวเวอร์ซัพพลาย | ประเภท หัว เฟือง/เกียร์ | ช่วง อุปกรณ์ควบคุม ความเร็ว (รอบ / นาที) | รูปทรง ปลาย เพลา | อัตราส่วนลด | โครงสร้างป้องกัน มอเตอร์ | หมายเลขชิ้น รหัสรุ่น/ Part number ประจำตัว | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ มอเตอร์ | ขนาด มุม ติดตั้ง มอเตอร์ รวม (mm) | สัญลักษณ์ขนาดหัวเกียร์ | วัสดุเพลาส่งออก | ตำแหน่ง คอนเนคเตอร์ | สเปค | สกรูติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,086.67 | 1 ชิ้น | 42 วัน | - | [คลองเลื่อย] หน่วย มอเตอร์ | 60 | 30 | ประเภท AC100 | 1 เฟส | เพลาขนาน | 80 ถึง 4000 | - | 200 | IP40 | ไม่มี | สายไฟ ชนิด | - | - | เหล็กกล้า | - | - | อุปกรณ์เสริม | ||
฿ 8,460.00 | 1 ชิ้น | 42 วัน | - | [คลองเลื่อย] หน่วย มอเตอร์ | 60 | 30 | ประเภท AC100 | 1 เฟส | เพลาขนาน | 80 ถึง 4000 | - | 20 | IP40 | ไม่มี | สายไฟ ชนิด | - | - | เหล็กกล้า | - | - | อุปกรณ์เสริม | ||
฿ 8,756.67 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [คลองเลื่อย] หน่วย มอเตอร์ | 60 | 30 | ประเภท AC100 | 1 เฟส | เพลาขนาน | 80 ถึง 4000 | - | 30 | IP40 | ไม่มี | สายไฟ ชนิด | - | - | เหล็กกล้า | - | - | อุปกรณ์เสริม | ||
฿ 37,705.00 | 1 ชิ้น | 42 วัน | - | [คลองเลื่อย] การ รวมกันของ มอเตอร์ | 90 | 400 | ประเภท AC200 | 3 เฟส | เพลาขนาน | 80 ถึง 3600 | ประเภท เพลา แบบกลม (พร้อม กุญแจ) | 450 | IP66 | ไม่มี | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | 90 | K | เหล็กกล้า | ซ้าย | - | - | ||
฿ 36,548.33 | 1 ชิ้น | 42 วัน | - | [คลองเลื่อย] การ รวมกันของ มอเตอร์ | 90 | 400 | ประเภท AC200 | 3 เฟส | เพลาขนาน | 80 ถึง 3600 | ประเภท เพลา แบบกลม (พร้อม กุญแจ) | 300 | IP66 | ไม่มี | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | 90 | K | สเตนเลส | ด้านล่าง | - | - | ||
฿ 36,548.33 | 1 ชิ้น | 42 วัน | - | [คลองเลื่อย] การ รวมกันของ มอเตอร์ | 90 | 400 | ประเภท AC200 | 3 เฟส | เพลาขนาน | 80 ถึง 3600 | ประเภท เพลา แบบกลม (พร้อม กุญแจ) | 450 | IP66 | ไม่มี | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | 90 | K | สเตนเลส | ด้านล่าง | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง