(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[ยี่ห้อ] Oriental Motor
[แรงดันไฟเลี้ยง]
・DC24V
มอเตอร์และตัวขับขนาดเล็กกะทัดรัดพร้อมประสิทธิภาพและฟังก์ชันที่ปรับปรุง
นอกเหนือจากประสิทธิภาพการทำงานที่เป็นเอกลักษณ์ของ มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน เช่น ช่วงความเร็วที่กว้างและความเงียบแล้ว ยังมีฟังก์ชันที่ใช้งานง่าย เช่น การตั้งค่าที่ง่าย การ ระบบตรวจสอบแบบ Real-Time และขีดจำกัด แรงบิด
[คุณสมบัติ]
· ช่วง อัตราเร็วในการหมุน 80 ถึง 3,000 รอบ/นาที
·จำนวนการตั้งค่าความเร็วถึง 8 คะแนน
· ลดเสียงรบกวนลงประมาณ 13 dB เมื่อเทียบกับรุ่นทั่วไป
· จำกัด แรงบิด และหยุดการ ความหน่วง ได้
· ข้อมูลการทำงานสามารถ คลองเลื่อย จากคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือ ระบบ ระดับสูง
· ตรวจสอบ สถานะการทำงาน ระบบตรวจสอบแบบ Real-Time
รหัสสินค้า |
---|
BLH2D15-K |
BLH2D15-KD |
BLH2D15-KR |
BLH2D30-K |
BLH2D30-KD |
BLH2D30-KR |
BLH2D50-K |
BLH2D50-KD |
BLH2D50-KR |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รายละเอียด เอาต์พุต (W) | ประเภทโดยละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,230.00 ฿ 3,263.45 | ORI BLH SERIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 15 | ประเภทการตั้งค่า อนาล็อก | ||
฿ 5,286.67 ฿ 4,078.67 | ORI BLH SERIES | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 15 | ประเภทการตั้งค่าดิจิตอล | ||
฿ 5,750.00 ฿ 4,436.13 | BURSHLESS MOTORS | 1 ชิ้น | 18 วัน | - | 15 | ชนิดระบบสื่อสาร RS-485 | ||
฿ 4,230.00 ฿ 3,263.45 | ORI BLH SERIES | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 30 | ประเภทการตั้งค่า อนาล็อก | ||
฿ 5,286.67 ฿ 4,078.67 | ORI BLH SERIES | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 30 | ประเภทการตั้งค่าดิจิตอล | ||
฿ 5,750.00 ฿ 4,436.13 | BURSHLESS MOTORS | 1 ชิ้น | 18 วัน | - | 30 | ชนิดระบบสื่อสาร RS-485 | ||
฿ 4,660.00 ฿ 3,594.72 | ORI BLH SERIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 50 | ประเภทการตั้งค่า อนาล็อก | ||
฿ 5,750.00 ฿ 4,436.13 | ORI BLH SERIES | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 50 | ประเภทการตั้งค่าดิจิตอล | ||
฿ 6,213.33 ฿ 4,792.34 | BURSHLESS MOTORS | 1 ชิ้น | 18 วัน | - | 50 | ชนิดระบบสื่อสาร RS-485 |
กำลังโหลด …
ชนิด | หน่วย ชุดขับมอเตอร์ | แรงดันไฟเลี้ยง | DC24V |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง