1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สเต็ปปิ้งมอเตอร์, ซีรีส์ UPKW (รหัสสินค้า)

ORI STEPPING MOTOR

สเต็ปปิ้งมอเตอร์, ซีรีส์ UPKW
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,799.61/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

- สเต็ปปิ้งมอเตอร์สำหรับซีรีส์ UPKW จาก ORIENTAL MOTOR
- ตัวขับของซีรีส์ UPK•W มีความกะทัดรัดด้วยขนาดความสูงเพียง 5.31 นิ้ว (135 มม.) ช่วยจัดระเบียบพื้นที่ติดตั้งให้มีความกะทัดรัด มาพร้อมกับตัวยึดติดตั้งในตัวเพื่อความสะดวกในการติดตั้ง
- ซีรีส์ UPK•W ให้มากกว่าแรงบิดที่สูงกว่าเดิม นอกจากนี้ยังออกแบบให้มอเตอร์มีแรงสั่นสะเทือนน้อยลง ส่วนตัวขับใหม่พัฒนามาพร้อมกับวงจรควบคุมแรงสั่นสะเทือนเพื่อช่วยลดแรงสั่นสะเทือนอย่างเห็นได้ชัดในช่วงความเร็วปานกลาง (1-5kHz)

รหัสสินค้า
PK564AW-T20 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งหน้าแปลน แบบเหลี่ยม ขนาด A
(มิลลิเมตร)
มุม ขั้น
(°)
แรงบิดสถิตสูงสุดที่กระตุ้น (รายละเอียด)
(n · m)
ข้อต่อลด แบ็คแลช/ระยะฟรี
(°)
แรงบิดสถิตสูงสุดที่กระตุ้น (จำแนก)
(n · m)
เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า อัตราส่วนลด ความยาว สายไฟ
(ม.)
รูปทรง เพลา ประเภทหัวเกียร์

฿ 12,360.50

฿ 10,348.21

ORI STEPPING MOTOR 1 ชิ้น 18 วัน 600.036-การมี0.17-N/A204แกนเดี่ยวTH

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด หน่วย มอเตอร์ พาวเวอร์ซัพพลาย ห้าเฟส สเปค แรงดันไฟฟ้า สเปค DC
วิธีการควบคุม เปิดลูป วิธีการขับรถ แบบหลายขั้ว

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PK564AW-T20 ในชุด สเต็ปปิ้งมอเตอร์, ซีรีส์ UPKW

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
PK543AW-T30
PK543AW-T7.2
PK543AWM
PK564AW-T3.6
PK564AW-T30
PK564AW-T7.2
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งหน้าแปลน แบบเหลี่ยม ขนาด A
(มิลลิเมตร)
มุม ขั้น
(°)
แรงบิดสถิตสูงสุดที่กระตุ้น (รายละเอียด)
(n · m)
ข้อต่อลด แบ็คแลช/ระยะฟรี
(°)
แรงบิดสถิตสูงสุดที่กระตุ้น (จำแนก)
(n · m)
เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า อัตราส่วนลด ความยาว สายไฟ
(ม.)
รูปทรง เพลา ประเภทหัวเกียร์

฿ 10,683.49

1 ชิ้น 18 วัน 420.024-การมี0.25-N/A303แกนเดี่ยวTH

฿ 9,996.02

1 ชิ้น 18 วัน 420.1-การมี0.42-N/A7.23แกนเดี่ยวTH

฿ 11,729.80

1 ชิ้น 18 วัน 420.720.061ไม่-0.1 หรือน้อยกว่ามี-3แกนเดี่ยวมาตรฐาน

฿ 11,667.00

1 ชิ้น 20 วัน 600.2-การมี0.59-N/A3.64แกนเดี่ยวTH

฿ 12,360.50

1 ชิ้น 20 วัน 600.024-การมี0.17-N/A304แกนเดี่ยวTH

฿ 11,667.00

1 ชิ้น 18 วัน 600.1-การมี0.25-N/A7.24แกนเดี่ยวTH