1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สเต็ปปิ้งมอเตอร์, ซีรีส์ PK (รหัสสินค้า)

ORI STEPPING MOTOR

สเต็ปปิ้งมอเตอร์, ซีรีส์ PK
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,339.92/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สเต็ปปิ้งมอเตอร์ ซีรีส์ PK จาก Oriental Motor

รหัสสินค้า
PK266M-01B SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งหน้าแปลน แบบเหลี่ยม ขนาด A
(มิลลิเมตร)
พาวเวอร์ซัพพลาย สเปค แรงดันไฟฟ้า วิธีการควบคุม มุม ขั้น
(°)
แรงบิดสถิตสูงสุดที่กระตุ้น (รายละเอียด)
(n · m)
ข้อต่อลด วิธีการขับรถ แบ็คแลช/ระยะฟรี
(°)
แรงบิดสถิตสูงสุดที่กระตุ้น (จำแนก)
(n · m)
เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า ความยาว ตัวเครื่อง หลัก L / L1
(มิลลิเมตร)
อัตราส่วนลด รูปทรง เพลา เอ็นโค้ดเดอร์/วงจรเข้ารหัส ประเภทหัวเกียร์ อุปกรณ์เสริม สเปค การเชื่อมต่อ พิกัดกระแสไฟฟ้า ประเภท สายไฟ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ

฿ 3,493.96

฿ 2,894.05

ORI STEPPING MOTOR 1 ชิ้น 18 วัน 56.4สองเฟสสเปค DCเปิดลูป0.90.9ไม่แบบหลายขั้ว-ถึง 0.9---เพลาคู่N/Aมาตรฐาน-ความละเอียดสูงสายไฟ 6 เส้น Unipolar1 A/เฟสวิธีการส่งสายไฟ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด หน่วย มอเตอร์

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PK266M-01B ในชุด สเต็ปปิ้งมอเตอร์, ซีรีส์ PK

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
PK243-02B
PK243-03A
PK243-03B
PK266M-02A
PK266M-02B
PK266M-03A
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งหน้าแปลน แบบเหลี่ยม ขนาด A
(มิลลิเมตร)
พาวเวอร์ซัพพลาย สเปค แรงดันไฟฟ้า วิธีการควบคุม มุม ขั้น
(°)
แรงบิดสถิตสูงสุดที่กระตุ้น (รายละเอียด)
(n · m)
ข้อต่อลด วิธีการขับรถ แบ็คแลช/ระยะฟรี
(°)
แรงบิดสถิตสูงสุดที่กระตุ้น (จำแนก)
(n · m)
เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า ความยาว ตัวเครื่อง หลัก L / L1
(มิลลิเมตร)
อัตราส่วนลด รูปทรง เพลา เอ็นโค้ดเดอร์/วงจรเข้ารหัส ประเภทหัวเกียร์ อุปกรณ์เสริม สเปค การเชื่อมต่อ พิกัดกระแสไฟฟ้า ประเภท สายไฟ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ

฿ 2,557.29

1 ชิ้น 18 วัน 42สองเฟสสเปค DCเปิดลูป1.80.16ไม่แบบหลายขั้ว-ถึง 0.2---เพลาคู่N/Aมาตรฐาน-มาตรฐานสายไฟ 6 เส้น Unipolar0.4 A/เฟสวิธีการส่งสายไฟ

฿ 2,454.78

1 ชิ้น 18 วัน 42สองเฟสสเปค DCเปิดลูป1.80.16ไม่แบบหลายขั้ว-ถึง 0.2---แกนเดี่ยวN/Aมาตรฐาน-มาตรฐานสายไฟ 6 เส้น Unipolar0.31 A/เฟสวิธีการส่งสายไฟ

฿ 2,557.29

1 ชิ้น 18 วัน 42สองเฟสสเปค DCเปิดลูป1.80.16ไม่แบบหลายขั้ว-ถึง 0.2---เพลาคู่N/Aมาตรฐาน-มาตรฐานสายไฟ 6 เส้น Unipolar0.31 A/เฟสวิธีการส่งสายไฟ

฿ 3,373.35

1 ชิ้น 18 วัน 56.4สองเฟสสเปค DCเปิดลูป0.90.9ไม่แบบหลายขั้ว-ถึง 0.9---แกนเดี่ยวN/Aมาตรฐาน-ความละเอียดสูงสายไฟ 6 เส้น Unipolar2 A/เฟสวิธีการส่งสายไฟ

฿ 3,493.96

1 ชิ้น 18 วัน 56.4สองเฟสสเปค DCเปิดลูป0.90.9ไม่แบบหลายขั้ว-ถึง 0.9---เพลาคู่N/Aมาตรฐาน-ความละเอียดสูงสายไฟ 6 เส้น Unipolar2 A/เฟสวิธีการส่งสายไฟ

฿ 3,373.35

1 ชิ้น 18 วัน 56.4สองเฟสสเปค DCเปิดลูป0.90.9ไม่แบบหลายขั้ว-ถึง 0.9---แกนเดี่ยวN/Aมาตรฐาน-ความละเอียดสูงสายไฟ 6 เส้น Unipolar3 A/เฟสวิธีการส่งสายไฟ