(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเต็ปปิ้งมอเตอร์ ซีรีส์ PK จาก Oriental Motor
รหัสสินค้า |
---|
PK244M-01A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | หน้าแปลน แบบเหลี่ยม ขนาด A (มิลลิเมตร) | พาวเวอร์ซัพพลาย | สเปค แรงดันไฟฟ้า | วิธีการควบคุม | มุม ขั้น (°) | แรงบิดสถิตสูงสุดที่กระตุ้น (รายละเอียด) (n · m) | ข้อต่อลด | วิธีการขับรถ | แบ็คแลช/ระยะฟรี (°) | แรงบิดสถิตสูงสุดที่กระตุ้น (จำแนก) (n · m) | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | ความยาว ตัวเครื่อง หลัก L / L1 (มิลลิเมตร) | อัตราส่วนลด | รูปทรง เพลา | เอ็นโค้ดเดอร์/วงจรเข้ารหัส | ประเภทหัวเกียร์ | อุปกรณ์เสริม | สเปค | การเชื่อมต่อ | พิกัดกระแสไฟฟ้า | ประเภท สายไฟ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,512.12 ฿ 2,040.60 | ORI STEPPING MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 42 | สองเฟส | สเปค DC | เปิดลูป | 0.9 | 0.26 | ไม่ | แบบหลายขั้ว | - | ถึง 0.3 | - | - | - | แกนเดี่ยว | N/A | มาตรฐาน | - | ความละเอียดสูง | สายไฟ 6 เส้น Unipolar | 1.2 A/เฟส | วิธีการส่งสายไฟ |
กำลังโหลด …
ชนิด | หน่วย มอเตอร์ |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PK244M-01A ในชุด สเต็ปปิ้งมอเตอร์, ซีรีส์ PK
รหัสสินค้า |
---|
PK243-02B |
PK243-03A |
PK243-03B |
PK244M-01B |
PK244M-02A |
PK244M-02B |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | หน้าแปลน แบบเหลี่ยม ขนาด A (มิลลิเมตร) | พาวเวอร์ซัพพลาย | สเปค แรงดันไฟฟ้า | วิธีการควบคุม | มุม ขั้น (°) | แรงบิดสถิตสูงสุดที่กระตุ้น (รายละเอียด) (n · m) | ข้อต่อลด | วิธีการขับรถ | แบ็คแลช/ระยะฟรี (°) | แรงบิดสถิตสูงสุดที่กระตุ้น (จำแนก) (n · m) | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | ความยาว ตัวเครื่อง หลัก L / L1 (มิลลิเมตร) | อัตราส่วนลด | รูปทรง เพลา | เอ็นโค้ดเดอร์/วงจรเข้ารหัส | ประเภทหัวเกียร์ | อุปกรณ์เสริม | สเปค | การเชื่อมต่อ | พิกัดกระแสไฟฟ้า | ประเภท สายไฟ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,557.29 | 1 ชิ้น | 18 วัน | 42 | สองเฟส | สเปค DC | เปิดลูป | 1.8 | 0.16 | ไม่ | แบบหลายขั้ว | - | ถึง 0.2 | - | - | - | เพลาคู่ | N/A | มาตรฐาน | - | มาตรฐาน | สายไฟ 6 เส้น Unipolar | 0.4 A/เฟส | วิธีการส่งสายไฟ | ||
฿ 2,454.78 | 1 ชิ้น | 18 วัน | 42 | สองเฟส | สเปค DC | เปิดลูป | 1.8 | 0.16 | ไม่ | แบบหลายขั้ว | - | ถึง 0.2 | - | - | - | แกนเดี่ยว | N/A | มาตรฐาน | - | มาตรฐาน | สายไฟ 6 เส้น Unipolar | 0.31 A/เฟส | วิธีการส่งสายไฟ | ||
฿ 2,557.29 | 1 ชิ้น | 18 วัน | 42 | สองเฟส | สเปค DC | เปิดลูป | 1.8 | 0.16 | ไม่ | แบบหลายขั้ว | - | ถึง 0.2 | - | - | - | เพลาคู่ | N/A | มาตรฐาน | - | มาตรฐาน | สายไฟ 6 เส้น Unipolar | 0.31 A/เฟส | วิธีการส่งสายไฟ | ||
฿ 2,614.63 | 1 ชิ้น | 18 วัน | 42 | สองเฟส | สเปค DC | เปิดลูป | 0.9 | 0.26 | ไม่ | แบบหลายขั้ว | - | ถึง 0.3 | - | - | - | เพลาคู่ | N/A | มาตรฐาน | - | ความละเอียดสูง | สายไฟ 6 เส้น Unipolar | 1.2 A/เฟส | วิธีการส่งสายไฟ | ||
฿ 2,512.12 | 1 ชิ้น | 18 วัน | 42 | สองเฟส | สเปค DC | เปิดลูป | 0.9 | 0.26 | ไม่ | แบบหลายขั้ว | - | ถึง 0.3 | - | - | - | แกนเดี่ยว | N/A | มาตรฐาน | - | ความละเอียดสูง | สายไฟ 6 เส้น Unipolar | 0.8 A/เฟส | วิธีการส่งสายไฟ | ||
฿ 2,614.63 | 1 ชิ้น | 18 วัน | 42 | สองเฟส | สเปค DC | เปิดลูป | 0.9 | 0.26 | ไม่ | แบบหลายขั้ว | - | ถึง 0.3 | - | - | - | เพลาคู่ | N/A | มาตรฐาน | - | ความละเอียดสูง | สายไฟ 6 เส้น Unipolar | 0.8 A/เฟส | วิธีการส่งสายไฟ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง