(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- สเต็ปปิ้งมอเตอร์ 5 เฟสสำหรับซีรีส์ CSK จาก ORIENTAL MOTOR
- แรงบิดสูง PK ถูกออกแบบให้มีแรงบิดสูงในขนาดโครงกะทัดรัด
- ระดับการสั่นสะเทือนและเสียงรบกวนต่ำ
- แพ็คเกจขนาดกะทัดรัด ทั้งมอเตอร์และตัวขับถูกออกแบบให้มีขนาดกะทัดรัด เหมาะสำหรับเมื่อต้องการลดขนาดหรือน้ำหนักของเครื่องจักร
- มีความละเอียดสูงด้วยสเต็ปปิ้งมอเตอร์ 5 เฟสที่มี 0.72˚ ต่อสเต็ปในโหมด FULL STEP และ 0.36˚ ต่อสเต็ปในโหมด HALF STEP
รหัสสินค้า |
---|
PK243MA |
PK243MB |
PK244MA |
PK244MB |
PK245MA |
PK245MB |
PK264MA |
PK264MB |
PK266MA |
PK266MB |
PK268MA |
PK268MB |
PK543NAW |
PK543NBW |
PK544NAW |
PK544NBW |
PK545NAW |
PK545NBW |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | หน้าแปลน แบบเหลี่ยม ขนาด A (มิลลิเมตร) | พาวเวอร์ซัพพลาย | มุม ขั้น (°) | รูปทรง เพลา | กระแสไฟฟ้า มอเตอร์ (การตั้งค่าจากโรงงาน) | โมเมนต์ความเฉื่อยของโรเตอร์ J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,775.00 ฿ 2,141.19 | ORI STEPPING MOTOR | 1 ชิ้น | 92 วัน | 42 | สองเฟส | 0.9 | แกนเดี่ยว | 0.95 A/เฟส | 35 × 10-7 kg·m2 | ||
฿ 2,941.67 ฿ 2,268.91 | ORI STEPPING MOTOR | 1 ชิ้น | 92 วัน | 42 | สองเฟส | 0.9 | เพลาคู่ | 0.95 A/เฟส | 35 × 10-7 kg·m2 | ||
฿ 2,841.67 ฿ 2,192.35 | ORI STEPPING MOTOR | 1 ชิ้น | 92 วัน | 42 | สองเฟส | 0.9 | แกนเดี่ยว | 1.2 A/เฟส | 54 × 10-7 kg·m2 | ||
฿ 2,973.33 ฿ 2,294.22 | ORI STEPPING MOTOR | 1 ชิ้น | 92 วัน | 42 | สองเฟส | 0.9 | เพลาคู่ | 1.2 A/เฟส | 54 × 10-7 kg·m2 | ||
฿ 3,271.67 ฿ 2,523.44 | ORI STEPPING MOTOR | 1 ชิ้น | 92 วัน | 42 | สองเฟส | 0.9 | แกนเดี่ยว | 1.2 A/เฟส | 68 × 10-7 kg·m2 | ||
฿ 3,403.33 ฿ 2,625.33 | ORI STEPPING MOTOR | 1 ชิ้น | 92 วัน | 42 | สองเฟส | 0.9 | เพลาคู่ | 1.2 A/เฟส | 68 × 10-7 kg·m2 | ||
฿ 3,536.67 ฿ 2,727.83 | ORIENTALMOTOR | 1 ชิ้น | 92 วัน | 56.4 | สองเฟส | 0.9 | แกนเดี่ยว | 2 A/เฟส | 120 × 10-7 kg·m2 | ||
฿ 3,635.00 ฿ 2,804.40 | ORIENTALMOTOR | 1 ชิ้น | 92 วัน | 56.4 | สองเฟส | 0.9 | เพลาคู่ | 2 A/เฟส | 120 × 10-7 kg·m2 | ||
฿ 3,800.00 ฿ 2,931.32 | ORI STEPPING MOTOR | 1 ชิ้น | 92 วัน | 56.4 | สองเฟส | 0.9 | แกนเดี่ยว | 2 A/เฟส | 300 × 10-7 kg·m2 | ||
฿ 3,965.00 ฿ 3,059.00 | ORI STEPPING MOTOR | 1 ชิ้น | 92 วัน | 56.4 | สองเฟส | 0.9 | เพลาคู่ | 2 A/เฟส | 300 × 10-7 kg·m2 | ||
฿ 4,758.33 ฿ 3,671.05 | ORI STEPPING MOTOR | 1 ชิ้น | 92 วัน | 56.4 | สองเฟส | 0.9 | แกนเดี่ยว | 2 A/เฟส | 480 × 10-7 kg·m2 | ||
฿ 4,858.33 ฿ 3,747.72 | ORI STEPPING MOTOR | 1 ชิ้น | 92 วัน | 56.4 | สองเฟส | 0.9 | เพลาคู่ | 2 A/เฟส | 480 × 10-7 kg·m2 | ||
฿ 3,179.38 ฿ 2,714.55 | STEPPING MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 42 | ห้าเฟส | 0.72 | แกนเดี่ยว | 0.75 A/เฟส | 35 × 10-7 kg·m2 | ||
฿ 3,419.65 ฿ 2,825.66 | ORI STEPPING MOTOR | 1 ชิ้น | 20 วัน | 42 | ห้าเฟส | 0.72 | เพลาคู่ | 0.75 A/เฟส | 35 × 10-7 kg·m2 | ||
฿ 3,356.38 ฿ 2,760.62 | ORI STEPPING MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 42 | ห้าเฟส | 0.72 | แกนเดี่ยว | 0.75 A/เฟส | 54 × 10-7 kg·m2 | ||
฿ 3,476.99 ฿ 2,875.47 | ORI STEPPING MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 42 | ห้าเฟส | 0.72 | เพลาคู่ | 0.75 A/เฟส | 54 × 10-7 kg·m2 | ||
฿ 3,664.02 ฿ 3,034.54 | ORI STEPPING MOTOR | 1 ชิ้น | 20 วัน | 42 | ห้าเฟส | 0.72 | แกนเดี่ยว | 0.75 A/เฟส | 68 × 10-7 kg·m2 | ||
฿ 3,814.78 ฿ 3,149.86 | ORI STEPPING MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 42 | ห้าเฟส | 0.72 | เพลาคู่ | 0.75 A/เฟส | 68 × 10-7 kg·m2 |
กำลังโหลด …
ชนิด | หน่วย มอเตอร์ | ข้อต่อลด | ไม่ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง