1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มอเตอร์ AC, ซีรีส์ KIIS (รหัสสินค้า)

AC STANDRD MOTOR K2S

มอเตอร์ AC, ซีรีส์ KIIS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,965.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· มอเตอร์ 3 เฟสมีฟังก์ชันขั้นสูงและประสิทธิภาพสูง พร้อมการแบบที่เน้นประสิทธิภาพสูงสุด
· มีประสิทธิภาพดีที่สุดเมื่อใช้งานร่วมกับอินเวอร์เตอร์
· สอดคล้องกับมาตรฐานการป้องกัน IP66 (ชนิดมีกล่องเทอร์มินอล)
· มีเพลาแสตนเลสมาให้เป็นมาตรฐาน
· รองรับการใช้งานกับจาระบี H1 สำหรับเครื่องจักรอาหาร
· ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา
· กล่องเทอร์มินอลโครงต่ำ (ชนิดมีกล่องเทอร์มินอล)
· มาตรฐานสากล (มาตรฐาน UL/CSA , ระบบ CCC , เครื่องหมาย CE)

รหัสสินค้า
5IK40VAS-JS3T2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก
(W)
มิติ หน้าแปลน แบบเหลี่ยม
(มิลลิเมตร)
อัตราส่วนลด ประเภท หัว เฟือง/เกียร์ เบรกแม่เหล็กไฟฟ้าคลัตช์ แรงดันไฟฟ้า
(V)
รูปทรง ปลาย เพลา มอเตอร์ ใช้งานได้ เงื่อนไขการติดตั้ง สัญลักษณ์ประจำตัว วัสดุเพลาส่งออก มอเตอร์ รวม

฿ 4,330.00

AC STANDRD MOTOR K2S 1 ชิ้น 18 วัน [คลองเลื่อย] การ รวมกันของ มอเตอร์4090-เพลาขนานไม่200ชนิดเพลากลมมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง 3 เฟสมีกล่องเทอร์มินอล3สแตนเลส-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทมอเตอร์ อุปนัย พาวเวอร์ซัพพลาย 3 เฟส สิ่งแวดล้อม มาตรฐาน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 5IK40VAS-JS3T2 ในชุด มอเตอร์ AC, ซีรีส์ KIIS

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
4IK30VGV-JS3T2
4IK30VKEST
4IK30VKJST
5IK40VGV-ES3T2
5IK40VGV-JS3T2
5IK40VKEST
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก
(W)
มิติ หน้าแปลน แบบเหลี่ยม
(มิลลิเมตร)
อัตราส่วนลด ประเภท หัว เฟือง/เกียร์ เบรกแม่เหล็กไฟฟ้าคลัตช์ แรงดันไฟฟ้า
(V)
รูปทรง ปลาย เพลา มอเตอร์ ใช้งานได้ เงื่อนไขการติดตั้ง สัญลักษณ์ประจำตัว วัสดุเพลาส่งออก มอเตอร์ รวม

฿ 3,965.00

1 ชิ้น 18 วัน หน่วย มอเตอร์3080-ไม่ไม่200ชนิดเพลาพีเนียน-มีกล่องเทอร์มินอล3--

฿ 5,056.67

1 ชิ้น 32 วัน [คลองเลื่อย] การ รวมกันของ มอเตอร์3080-ไม่ไม่220 ~ 240ไม่มีมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง 3 เฟสมีกล่องเทอร์มินอล--ชนิดเพลากลม (มีลิ่ม)

฿ 4,923.33

1 ชิ้น 32 วัน [คลองเลื่อย] การ รวมกันของ มอเตอร์3080-ไม่ไม่200ไม่มีมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง 3 เฟสมีกล่องเทอร์มินอล--ชนิดเพลากลม (มีลิ่ม)

฿ 4,461.67

1 ชิ้น 18 วัน หน่วย มอเตอร์4090-ไม่ไม่220 ~ 240ชนิดเพลาพีเนียน-มีกล่องเทอร์มินอล3--

฿ 4,330.00

1 ชิ้น 18 วัน หน่วย มอเตอร์4090-ไม่ไม่200ชนิดเพลาพีเนียน-มีกล่องเทอร์มินอล3--

฿ 5,518.33

1 ชิ้น 32 วัน [คลองเลื่อย] การ รวมกันของ มอเตอร์4090-ไม่ไม่220 ~ 240ไม่มีมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง 3 เฟสมีกล่องเทอร์มินอล--ชนิดเพลากลม (มีลิ่ม)