(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· มอเตอร์ 3 เฟสมีฟังก์ชันขั้นสูงและประสิทธิภาพสูง พร้อมการแบบที่เน้นประสิทธิภาพสูงสุด
· มีประสิทธิภาพดีที่สุดเมื่อใช้งานร่วมกับอินเวอร์เตอร์
· สอดคล้องกับมาตรฐานการป้องกัน IP66 (ชนิดมีกล่องเทอร์มินอล)
· มีเพลาแสตนเลสมาให้เป็นมาตรฐาน
· รองรับการใช้งานกับจาระบี H1 สำหรับเครื่องจักรอาหาร
· ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา
· กล่องเทอร์มินอลโครงต่ำ (ชนิดมีกล่องเทอร์มินอล)
· มาตรฐานสากล (มาตรฐาน UL/CSA , ระบบ CCC , เครื่องหมาย CE)
รหัสสินค้า |
---|
4IK30VAS-JS3T2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก (W) | มิติ หน้าแปลน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | อัตราส่วนลด | ประเภท หัว เฟือง/เกียร์ | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้าคลัตช์ | แรงดันไฟฟ้า (V) | รูปทรง ปลาย เพลา | มอเตอร์ ใช้งานได้ | เงื่อนไขการติดตั้ง | สัญลักษณ์ประจำตัว | วัสดุเพลาส่งออก | มอเตอร์ รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,965.00 | AC STANDRD MOTOR K2S | 1 ชิ้น | 18 วัน | [คลองเลื่อย] การ รวมกันของ มอเตอร์ | 30 | 80 | - | เพลาขนาน | ไม่ | 200 | ชนิดเพลากลม | มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง 3 เฟส | มีกล่องเทอร์มินอล | 3 | สแตนเลส | - |
กำลังโหลด …
ประเภทมอเตอร์ | อุปนัย | พาวเวอร์ซัพพลาย | 3 เฟส | สิ่งแวดล้อม | มาตรฐาน |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 4IK30VAS-JS3T2 ในชุด มอเตอร์ AC, ซีรีส์ KIIS
รหัสสินค้า |
---|
4IK30VAS-ES3T2 |
4IK30VGV-ES3T2 |
4IK30VGV-JS3T2 |
4IK30VKEST |
4IK30VKJST |
5IK100VA-ES |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก (W) | มิติ หน้าแปลน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | อัตราส่วนลด | ประเภท หัว เฟือง/เกียร์ | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้าคลัตช์ | แรงดันไฟฟ้า (V) | รูปทรง ปลาย เพลา | มอเตอร์ ใช้งานได้ | เงื่อนไขการติดตั้ง | สัญลักษณ์ประจำตัว | วัสดุเพลาส่งออก | มอเตอร์ รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,096.67 | 1 ชิ้น | 18 วัน | [คลองเลื่อย] การ รวมกันของ มอเตอร์ | 30 | 80 | - | เพลาขนาน | ไม่ | 220 ~ 240 | ชนิดเพลากลม | มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง 3 เฟส | มีกล่องเทอร์มินอล | 3 | สแตนเลส | - | ||
฿ 4,096.67 | 1 ชิ้น | 18 วัน | หน่วย มอเตอร์ | 30 | 80 | - | ไม่ | ไม่ | 220 ~ 240 | ชนิดเพลาพีเนียน | - | มีกล่องเทอร์มินอล | 3 | - | - | ||
฿ 3,965.00 | 1 ชิ้น | 18 วัน | หน่วย มอเตอร์ | 30 | 80 | - | ไม่ | ไม่ | 200 | ชนิดเพลาพีเนียน | - | มีกล่องเทอร์มินอล | 3 | - | - | ||
฿ 5,056.67 | 1 ชิ้น | 32 วัน | [คลองเลื่อย] การ รวมกันของ มอเตอร์ | 30 | 80 | - | ไม่ | ไม่ | 220 ~ 240 | ไม่มี | มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง 3 เฟส | มีกล่องเทอร์มินอล | - | - | ชนิดเพลากลม (มีลิ่ม) | ||
฿ 4,923.33 | 1 ชิ้น | 32 วัน | [คลองเลื่อย] การ รวมกันของ มอเตอร์ | 30 | 80 | - | ไม่ | ไม่ | 200 | ไม่มี | มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง 3 เฟส | มีกล่องเทอร์มินอล | - | - | ชนิดเพลากลม (มีลิ่ม) | ||
฿ 5,056.67 | 1 ชิ้น | 18 วัน | [คลองเลื่อย] การ รวมกันของ มอเตอร์ | 100 | 90 | - | เพลาขนาน | ไม่ | 220 ~ 240 | ชนิดเพลากลม | มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง 3 เฟส | ชนิดสายไฟ | - | เหล็กกล้า | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง