(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
กระบอกไฟฟ้าที่มี AlphaStep ซีรีส์ AZ / ซีรีส์ AR ในส่วนมอเตอร์ที่ช่วยให้มีประสิทธิภาพสูงและช่วยประหยัดพลังงาน
นอกจากกระบอกแบบตรงแล้ว ยังมีชนิดมอเตอร์แบบกลับทางได้ที่ช่วยลดความยาวรวมและช่วยประหยัดพื้นที่ได้เช่นกัน
[คุณสมบัติ]
· กะทัดรัด, แรงผลักสูง และรองรับการใช้งานได้หลากหลาย
· ประสิทธิภาพไม่ถูกจำกัดด้วยเงื่อนไขการทำงาน
· ง่ายต่อการเปลี่ยนสายพาน (ชนิดมอเตอร์แบบกลับทางได้)
*1 モーターリード線の引き出し方向は、90°ごとの4方向に変更が可能です。
*2 押し当て原点復帰時は、ロッドがメカ限界位置まで移動します。反モーター側の押し当て原点復帰はできません。
※ 上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。
電動シリンダ部仕様
リードmm | 6 | 3 | ||
---|---|---|---|---|
電磁ブレーキ(無励磁作動型) | なし | |||
駆動方式 | ボールねじ | |||
繰り返し位置決め精度mm | ±0.02 | |||
最小移動量mm | 0.01 | |||
許容モーメント | 動的許容モーメント | N⋅m | 電動シリンダのロッドにラジアル荷重、負荷モーメントをかけないでください。 簡易的な回り止め機構はついていますが、必ずガイドを設けてください。 | |
静的許容モーメント | ||||
可搬質量 | 水平 | กิโลกรัม | Up to 7.5 | Up to 15 |
垂直 | Up to 2.5 | Up to 5 | ||
推力N | Up to 25 | Up to 50 | ||
押し当て力N | 40 | 80 | ||
保持力N | 25 | 50 | ||
最高速度mm/s | 300 | 150 |
※ 上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。
※ 上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。
รหัสสินค้า |
---|
EAC2W-E05-ARMK-3-G |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | ช่วง มวล สูงสุดที่เคลื่อนย้ายได้ (แนวนอน) (กิโลกรัม) | มวล บรรทุกสูงสุด (แนวนอน) (กิโลกรัม) | ช่วง มวล สูงสุดที่เคลื่อนย้ายได้ (แนวตั้ง) (กิโลกรัม) | มวล บรรทุกสูงสุด (แนวตั้ง) (กิโลกรัม) | สายนำไฟฟ้า (มิลลิเมตร) | ไกด์ | พาวเวอร์ซัพพลาย | ช่วงแรง แรงดึง สูงสุด (N) | การ ความสามารถในการทวนซ้ำ การวางตำแหน่ง (ไมโครเมตร) | ความเร็วสูงสุด (มิลลิเมตร / วินาที) | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | แรงดึง สูงสุด (N) | สายไฟ | ขนาด มุม ติดตั้ง (มิลลิเมตร) | ทิศทางการติดตั้ง มอเตอร์ | ประเภท ชุดขับมอเตอร์ | ฝาครอบ เพลา ไกด์ | มอเตอร์ ออนบอร์ด | รูปทรง ส่วน มอเตอร์ | ประเภทผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 42,753.33 | ORI ELECTRICAL ACTUATOR | 1 ชิ้น | 83 วัน | 50 | 5.1 ถึง 10.0 | 7.5 | 0 ถึง 2.0 | 2 | - | การมี | 24 V DC / 48 V DC | 0 ถึง 100 | - | 300 | การมี | 25 | มาตรฐาน 3 เมตร | 28×86 | แบบตรง | ชนิดพัลส์เทรนอินพุต | กับ | ซีรีส์ AR | พร้อมเบรคแม่เหล็กไฟฟ้า | สินค้าชุดตัวขับ + กระบอก |
กำลังโหลด …
ชนิด | สไลเดอร์ | วิธีการขับรถ | ลูก รีด บอลสกรู | ตัวเครื่อง เครื่อง ส่วนประกอบ อุปกรณ์ต่อพ่วง | ลูกล้อ |
---|---|---|---|---|---|
การตรวจจับ ตำแหน่ง | แบบสัมบูรณ์ | โมดูล I / O | ไม่ | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน |
ตัวกรองสัญญาณรบกวน | ไม่ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EAC2W-E05-ARMK-3-G ในชุด กระบอกไฟฟ้า, ซีรีส์ EAC
รหัสสินค้า |
---|
EAC2-E05-ARAKD-3 |
EAC2-E05-ARMK-3 |
EAC2-E05-ARMKD-3 |
EAC2W-E05-ARMKD-3-G |
EAC2W-E10-ARAK-3-G |
EAC2W-E15-ARAKD-2-G |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | ช่วง มวล สูงสุดที่เคลื่อนย้ายได้ (แนวนอน) (กิโลกรัม) | มวล บรรทุกสูงสุด (แนวนอน) (กิโลกรัม) | ช่วง มวล สูงสุดที่เคลื่อนย้ายได้ (แนวตั้ง) (กิโลกรัม) | มวล บรรทุกสูงสุด (แนวตั้ง) (กิโลกรัม) | สายนำไฟฟ้า (มิลลิเมตร) | ไกด์ | พาวเวอร์ซัพพลาย | ช่วงแรง แรงดึง สูงสุด (N) | การ ความสามารถในการทวนซ้ำ การวางตำแหน่ง (ไมโครเมตร) | ความเร็วสูงสุด (มิลลิเมตร / วินาที) | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | แรงดึง สูงสุด (N) | สายไฟ | ขนาด มุม ติดตั้ง (มิลลิเมตร) | ทิศทางการติดตั้ง มอเตอร์ | ประเภท ชุดขับมอเตอร์ | ฝาครอบ เพลา ไกด์ | มอเตอร์ ออนบอร์ด | รูปทรง ส่วน มอเตอร์ | ประเภทผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 31,903.33 | 1 ชิ้น | 83 วัน | 50 | 5.1 ถึง 10.0 | 7.5 | 2.1 ถึง 5.0 | 2.5 | - | ไม่ | 24 V DC / 48 V DC | 0 ถึง 100 | - | 300 | ไม่ | 25 | มาตรฐาน 3 เมตร | 28×28 | แบบตรง | ชนิดมีฟังก์ชันกำหนดตำแหน่งในตัว | ไม่มี | ซีรีส์ AR | เพลาแกนเดี่ยว | สินค้าชุดตัวขับ + กระบอก | ||
฿ 34,135.00 | 1 ชิ้น | 83 วัน | 50 | 5.1 ถึง 10.0 | 7.5 | 2.1 ถึง 5.0 | 2.5 | - | ไม่ | 24 V DC / 48 V DC | 0 ถึง 100 | - | 300 | การมี | 25 | มาตรฐาน 3 เมตร | 28×28 | แบบตรง | ชนิดพัลส์เทรนอินพุต | ไม่มี | ซีรีส์ AR | พร้อมเบรคแม่เหล็กไฟฟ้า | สินค้าชุดตัวขับ + กระบอก | ||
฿ 36,466.67 | 1 ชิ้น | 83 วัน | 50 | 5.1 ถึง 10.0 | 7.5 | 2.1 ถึง 5.0 | 2.5 | - | ไม่ | 24 V DC / 48 V DC | 0 ถึง 100 | - | 300 | การมี | 25 | มาตรฐาน 3 เมตร | 28×28 | แบบตรง | ชนิดมีฟังก์ชันกำหนดตำแหน่งในตัว | ไม่มี | ซีรีส์ AR | พร้อมเบรคแม่เหล็กไฟฟ้า | สินค้าชุดตัวขับ + กระบอก | ||
฿ 45,910.19 | 1 ชิ้น | 38 วัน | 50 | 5.1 ถึง 10.0 | 7.5 | 0 ถึง 2.0 | 2 | - | การมี | 24 V DC / 48 V DC | 0 ถึง 100 | - | 300 | การมี | 25 | มาตรฐาน 3 เมตร | 28×86 | แบบตรง | ชนิดมีฟังก์ชันกำหนดตำแหน่งในตัว | กับ | ซีรีส์ AR | พร้อมเบรคแม่เหล็กไฟฟ้า | สินค้าชุดตัวขับ + กระบอก | ||
฿ 38,190.00 | 1 ชิ้น | 83 วัน | 100 | 5.1 ถึง 10.0 | 7.5 | 0 ถึง 2.0 | 2 | - | การมี | 24 V DC / 48 V DC | 0 ถึง 100 | - | 300 | ไม่ | 25 | มาตรฐาน 3 เมตร | 28×86 | แบบตรง | ชนิดพัลส์เทรนอินพุต | กับ | ซีรีส์ AR | เพลาแกนเดี่ยว | สินค้าชุดตัวขับ + กระบอก | ||
฿ 41,030.00 | 1 ชิ้น | 83 วัน | 150 | 5.1 ถึง 10.0 | 7.5 | 0 ถึง 2.0 | 2 | - | การมี | 24 V DC / 48 V DC | 0 ถึง 100 | - | 300 | ไม่ | 25 | มาตรฐาน 2 ม | 28×86 | แบบตรง | ชนิดมีฟังก์ชันกำหนดตำแหน่งในตัว | กับ | ซีรีส์ AR | เพลาแกนเดี่ยว | สินค้าชุดตัวขับ + กระบอก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง