1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Sensor Set

Sensor Set
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,461.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

This is a dedicated sensor set for the EZSH and EAS Series. The sensor, sensor mounting bracket, and sensor flexible cable (2 m) with a connector are included in a set of 3 sets and 1 shading plate. The screws required for installation are also included.

รหัสสินค้า
PAES-S-2X
PAES-S-2Y
PAES-S-4XSALE
PAES-S-4YSALE
PAES-S-6EZSH
PAES-S-6XSALE
PAES-S-6YSALE
PAES-SYSALE
PAES-SY-2X
PAES-SY-2Y
PAES-SY-4XSALE
PAES-SY-4YSALE
PAES-SY-6EZSH
PAES-SY-6XSALE
PAES-SY-6YSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งโต๊ะวางชิ้นงาน รองรับการใช้งาน เอาต์พุตควบคุม รุ่นที่ รองรับการใช้งาน

฿ 5,473.20

ORIENTAL MOTOR 1 ชิ้น 13 วัน ชนิดโต๊ะแกน X EAS2เอาท์พุตขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร NPNสำหรับซีรีส์ EAS โดยเฉพาะ

฿ 5,473.20

ORIENTAL MOTOR 1 ชิ้น 13 วัน ชนิดโต๊ะแกน Y EAS2เอาท์พุตขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร NPNสำหรับซีรีส์ EAS โดยเฉพาะ

฿ 5,353.33

฿ 4,130.09

ORI ELECTRICAL ACTUATOR OPTION 1 ชิ้น 18 วัน ชนิดโต๊ะแกน X EAS4เอาท์พุตขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร NPNสำหรับซีรีส์ EAS โดยเฉพาะ

฿ 5,353.33

฿ 4,130.09

ORI ELECTRICAL ACTUATOR OPTION 1 ชิ้น 18 วัน ชนิดโต๊ะแกน Y EAS4เอาท์พุตขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร NPNสำหรับซีรีส์ EAS โดยเฉพาะ

฿ 5,473.20

ORIENTAL MOTOR 1 ชิ้น 13 วัน -เอาท์พุตขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร NPNสำหรับซีรีส์ EZSH โดยเฉพาะ

฿ 5,353.33

฿ 4,130.09

ORI ELECTRICAL ACTUATOR OPTION 1 ชิ้น 18 วัน ชนิดโต๊ะแกน X EAS6เอาท์พุตขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร NPNสำหรับซีรีส์ EAS โดยเฉพาะ

฿ 5,353.33

฿ 4,130.09

ORI ELECTRICAL ACTUATOR OPTION 1 ชิ้น 18 วัน ชนิดโต๊ะแกน Y EAS6เอาท์พุตขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร NPNสำหรับซีรีส์ EAS โดยเฉพาะ

฿ 4,461.67

฿ 3,441.73

ORI ELECTRICAL ACTUATOR OPTION 1 ชิ้น 18 วัน -เอาท์พุตขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร PNPสำหรับซีรีส์ EAS โดยเฉพาะ

฿ 5,473.20

ORIENTAL MOTOR 1 ชิ้น 13 วัน ชนิดโต๊ะแกน X EAS2เอาท์พุตขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร PNPสำหรับซีรีส์ EAS โดยเฉพาะ

฿ 5,473.20

ORIENTAL MOTOR 1 ชิ้น 13 วัน ชนิดโต๊ะแกน Y EAS2เอาท์พุตขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร PNPสำหรับซีรีส์ EAS โดยเฉพาะ

฿ 4,461.67

฿ 3,441.73

ORI ELECTRICAL ACTUATOR OPTION 1 ชิ้น 18 วัน ชนิดโต๊ะแกน X EAS4เอาท์พุตขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร PNPสำหรับซีรีส์ EAS โดยเฉพาะ

฿ 5,353.33

฿ 4,130.09

ORI ELECTRICAL ACTUATOR OPTION 1 ชิ้น 18 วัน ชนิดโต๊ะแกน Y EAS4เอาท์พุตขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร PNPสำหรับซีรีส์ EAS โดยเฉพาะ

฿ 5,473.20

ORIENTAL MOTOR 1 ชิ้น 13 วัน -เอาท์พุตขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร PNPสำหรับซีรีส์ EZSH โดยเฉพาะ

฿ 5,353.33

฿ 4,130.09

ORI ELECTRICAL ACTUATOR OPTION 1 ชิ้น 18 วัน ชนิดโต๊ะแกน X EAS6เอาท์พุตขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร PNPสำหรับซีรีส์ EAS โดยเฉพาะ

฿ 5,353.33

฿ 4,130.09

ORI ELECTRICAL ACTUATOR OPTION 1 ชิ้น 18 วัน ชนิดโต๊ะแกน Y EAS6เอาท์พุตขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร PNPสำหรับซีรีส์ EAS โดยเฉพาะ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวเครื่อง เครื่อง ส่วนประกอบ อุปกรณ์ต่อพ่วง อุปกรณ์ต่อพ่วง แรงดันไฟเลี้ยง(V) DC5 ถึง 24