1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขดลวด สปริง ต่อขยายชนิด TESS (รหัสสินค้า)

SPRING

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 396.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ รุ่น ที่เลือก โปรดตรวจสอบรายละเอียดในหน้าจอ ใบเสนอราคา/ใบสั่งซื้อ

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เป็น สปริง ที่ใช้ ความตึง กับ เหล็กลวด ลวด ม้วนให้แน่น และยกปลายทั้งสองข้างขึ้นเป็น หูหิ้วแม่พิมพ์
· สปริง ใช้ในทิศทางการดึง
· JIS B 2704 Class 2 ใช้กับ ความเผื่อ ขนาดและลักษณะ สปริง

รหัสสินค้า
TESS-77162
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงขณะไม่มีโหลด L
(มิลลิเมตร)
O.D. D
(Ø)
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (ช่วงที่ แบบตั้งค่าได้ )
(N)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ขดลวด ง
(Ø)
ความสูง L1 ขณะรับโหลด
(มิลลิเมตร)
ค่าคงตัวสปริง
(N / mm)
โหลดที่รองรับได้
(N)
ความตึงเริ่มต้น
(N)
จำนวนขดลวด ความโก่งสูงสุด
(มิลลิเมตร)
ปริมาณ / แพ็ค
(ชิ้น)

฿ 396.00

SPRING 1 ชิ้น 6 วัน 38.443.51 ถึง 8.000.563.60.1986.721.73662.525.210

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ขดลวด สเตนเลส ตะขอ มุม ตรงข้าม 180 ° (มาตรฐาน) ชนิด รุ่นมาตรฐาน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TESS-77162 ในชุด ขดลวด สปริง ต่อขยายชนิด TESS

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
TESS-77004
TESS-77005
TESS-77006
TESS-77163
TESS-77164
TESS-77165
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงขณะไม่มีโหลด L
(มิลลิเมตร)
O.D. D
(Ø)
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (ช่วงที่ แบบตั้งค่าได้ )
(N)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ขดลวด ง
(Ø)
ความสูง L1 ขณะรับโหลด
(มิลลิเมตร)
ค่าคงตัวสปริง
(N / mm)
โหลดที่รองรับได้
(N)
ความตึงเริ่มต้น
(N)
จำนวนขดลวด ความโก่งสูงสุด
(มิลลิเมตร)
ปริมาณ / แพ็ค
(ชิ้น)

฿ 396.00

1 ชิ้น 6 วัน 9.83.2ถึง 1.250.2321.70.0570.780.10815.511.920

฿ 396.00

1 ชิ้น 6 วัน 17.14ถึง 1.250.2371.70.0110.640.04939.554.620

฿ 396.00

1 ชิ้น 6 วัน 12.53.2ถึง 1.250.2628.50.0621.180.18624.51620

฿ 496.00

1 ชิ้น 6 วัน 17.153.51 ถึง 8.000.528.20.3695.251.14715.511.120

฿ 396.00

1 ชิ้น 6 วัน 21.653.51 ถึง 8.000.5390.2355.251.14724.517.420

฿ 475.00

1 ชิ้น 6 วัน 29.153.51 ถึง 8.000.5570.1475.251.14739.527.910