(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เป็น สปริง ที่ใช้ ความตึง กับ เหล็กลวด ลวด ม้วนให้แน่น และยกปลายทั้งสองข้างขึ้นเป็น หูหิ้วแม่พิมพ์
· สปริง ใช้ในทิศทางการดึง
· JIS B 2704 Class 2 ใช้กับ ความเผื่อ ขนาดและลักษณะ สปริง
รหัสสินค้า |
---|
TESS-77001 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงขณะไม่มีโหลด L (มิลลิเมตร) | O.D. D (Ø) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (ช่วงที่ แบบตั้งค่าได้ ) (N) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ขดลวด ง (Ø) | ความสูง L1 ขณะรับโหลด (มิลลิเมตร) | ค่าคงตัวสปริง (N / mm) | โหลดที่รองรับได้ (N) | ความตึงเริ่มต้น (N) | จำนวนขดลวด | ความโก่งสูงสุด (มิลลิเมตร) | ปริมาณ / แพ็ค (ชิ้น) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 404.00 | SPRING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 7.9 | 2.5 | ถึง 1.25 | 0.2 | 16.1 | 0.071 | 0.69 | 0.108 | 15.5 | 8.2 | 20 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ขดลวด สเตนเลส | ตะขอ มุม ตรงข้าม | 180 ° (มาตรฐาน) | ชนิด | รุ่นมาตรฐาน |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TESS-77001 ในชุด ขดลวด สปริง ต่อขยายชนิด TESS
รหัสสินค้า |
---|
TESS-77002 |
TESS-77003 |
TESS-77004 |
TESS-77005 |
TESS-77006 |
TESS-77007 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงขณะไม่มีโหลด L (มิลลิเมตร) | O.D. D (Ø) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (ช่วงที่ แบบตั้งค่าได้ ) (N) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ขดลวด ง (Ø) | ความสูง L1 ขณะรับโหลด (มิลลิเมตร) | ค่าคงตัวสปริง (N / mm) | โหลดที่รองรับได้ (N) | ความตึงเริ่มต้น (N) | จำนวนขดลวด | ความโก่งสูงสุด (มิลลิเมตร) | ปริมาณ / แพ็ค (ชิ้น) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 396.00 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 9.5 | 3.2 | ถึง 1.25 | 0.2 | 24.8 | 0.031 | 0.54 | 0.059 | 15.5 | 15.3 | 20 | ||
฿ 436.00 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 18.9 | 3.2 | ถึง 1.25 | 0.2 | 80.2 | 0.008 | 0.54 | 0.059 | 62.5 | 61.3 | 20 | ||
฿ 396.00 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 9.8 | 3.2 | ถึง 1.25 | 0.23 | 21.7 | 0.057 | 0.78 | 0.108 | 15.5 | 11.9 | 20 | ||
฿ 396.00 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 17.1 | 4 | ถึง 1.25 | 0.23 | 71.7 | 0.011 | 0.64 | 0.049 | 39.5 | 54.6 | 20 | ||
฿ 396.00 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 12.5 | 3.2 | ถึง 1.25 | 0.26 | 28.5 | 0.062 | 1.18 | 0.186 | 24.5 | 16 | 20 | ||
฿ 439.00 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 18.2 | 4 | ถึง 1.25 | 0.26 | 62.9 | 0.019 | 0.93 | 0.098 | 39.5 | 44.7 | 20 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง