1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน MS series

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 34,767.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[ยี่ห้อ] Mabuchi มอเตอร์
[พิกัดแรงดันไฟฟ้า]
・24 V
[หัวเกียร์]
· เพลาขนาน
ซีรีส์ MS เป็น มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน ที่เหมาะสำหรับหุ่นยนต์เดินทางอัตโนมัติ เช่น AGV (ยานพาหนะนำทางอัตโนมัติ) และ AMR (หุ่นยนต์เคลื่อนที่แบบพึ่งพาตนเองโดยความร่วมมือระหว่างมนุษย์)
[คุณสมบัติ]
· มอเตอร์ เกียร์ที่มี ความทนทาน สูงต่อโหลดใน ตลับลูกปืนเรเดียล

รหัสสินค้า
MS-94BZA+DS-34EC1-SET
MS-94BZA-SET
MS-94BZB+DS-34EC1-SET
MS-94BZB-SET
MS-94BZC+DS-34EC1-SET
MS-94BZC-SET
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานมิติ หน้าแปลน แบบเหลี่ยม
(มิลลิเมตร)
ช่วง อุปกรณ์ควบคุม ความเร็ว
(รอบ / นาที)
เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า ตัวควบคุม ล้อ ฉากยึด

฿ 57,002.00

BRUSHLESS MOTOR+CONTROLLER-SET 1 ชิ้น 20 วัน 10856 ถึง 190 รอบต่อนาทีไม่มีมีไม่มี

฿ 34,767.00

BRUSHLESS MOTOR-SET 1 ชิ้น 20 วัน 1085-ไม่มีไม่มีไม่มี

฿ 65,102.00

BRUSHLESS MOTOR+CONTROLLER-SET 1 ชิ้น 20 วัน 10856 ถึง 190 รอบต่อนาทีมีมีไม่มี

฿ 43,750.00

BRUSHLESS MOTOR+BRAKE-SET 1 ชิ้น 20 วัน 1085-มีไม่มีไม่มี

฿ 84,465.00

BRUSHLESS MOTOR+CONTROLLER-SET 1 ชิ้น 20 วัน 10-6 ถึง 190 รอบต่อนาทีมีมีมี

฿ 63,063.00

BRUSHLESS MOTOR+BRAKE-SET 1 ชิ้น 20 วัน 10--มีไม่มีมี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด คลองเลื่อย ประเภทมอเตอร์ เกียร์ รูปทรง แบบเหลี่ยม
พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก(W) 202 สเปค แรงดันไฟฟ้า ประเภท DC ประเภท หัว เฟือง/เกียร์ เพลา ขนาน
สายไฟ ต่อ มี