(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· Single valve, sub-plate type
· IP67 protection
· Fluid: air
· Port sizes: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
· Thread types: Rc, G, NPT, NPTF
รหัสสินค้า |
---|
SV1C00-5W1U |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนพอร์ต | ประเภทการสลับ | จำนวนโซลินอยด์ | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | ขนาดเกลียวของท่อ | ระดับ ความดัน (MPa) | ไพล็อต อากาศ | สวิตช์ ด้วยตนเอง | คอนเนคเตอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,946.15 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์ว คู่ 3- วาล์ว | [อื่น ๆ] 4 ตำแหน่ง (NC + N.O.) | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | - | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | - | 0.15 ถึง 0.7 | ภายใน | Non-ล็อค | คอนเนคเตอร์กันน้ำ M12, ความยาวสายไฟ 300 มม. |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | แมนิโฟลด์ | แรงดันไฟฟ้า | 24 V DC | ทิศทางการติดตั้ง | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว |
---|---|---|---|---|---|
สเปค | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น / กระแสไฟฟ้า ต่ำ | ประปา | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | ชนิด | โซลินอยด์วาล์ว |
ลักษณะการขับเคลื่อน | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | ประเภท ซีล | ซีล อ่อน | ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก |
เช็ควาล์ว/วาล์วกันกลับ ความดัน | ไม่มี | ประเภทของ บล็อคแยกหลายทาง | ไม่มี | สเปค อุปกรณ์สายไฟ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ไม่มี |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SV1C00-5W1U ในชุด Single Valve, Sub-Plate Type, IP67 Protection, SV1000 / 2000 / 3000 / 4000 Series
รหัสสินค้า |
---|
SV1100R-5W1U |
SV1300-5W1U |
SV2100-5W3U |
SV2100-5W7UD |
SV2200-5W2U-02F |
SV4200-5W7U-04 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนพอร์ต | ประเภทการสลับ | จำนวนโซลินอยด์ | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | ขนาดเกลียวของท่อ | ระดับ ความดัน (MPa) | ไพล็อต อากาศ | สวิตช์ ด้วยตนเอง | คอนเนคเตอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,587.85 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | 2- ตำแหน่ง ความดัน | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | - | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | - | 0.25 ถึง 0.7 | ภายนอก | Non-ล็อค | คอนเนคเตอร์กันน้ำ M12, ความยาวสายไฟ 300 มม. | ||
฿ 4,946.15 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | 3- ตำแหน่ง ศูนย์ปิด | สอง | - | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | - | 0.2 ถึง 0.7 | ภายใน | Non-ล็อค | คอนเนคเตอร์กันน้ำ M12, ความยาวสายไฟ 300 มม. | ||
฿ 3,642.25 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | 2- ตำแหน่ง ความดัน | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | - | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | - | 0.15 ถึง 0.7 | ภายใน | Non-ล็อค | คอนเนคเตอร์กันน้ำ M12, ความยาวสายไฟ 1,000 มม. | ||
฿ 4,049.40 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | 2- ตำแหน่ง ความดัน | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | - | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | - | 0.15 ถึง 0.7 | ภายใน | ล็อค | คอนเนคเตอร์กันน้ำ M12, ความยาวสายไฟ 5,000 มม. | ||
฿ 5,027.75 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | 2- ตำแหน่ง ความดัน | สอง | G | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 1/4 | 0.1 ถึง 0.7 | ภายใน | Non-ล็อค | คอนเนคเตอร์กันน้ำ M12, ความยาวสายไฟ 500 มม. | ||
฿ 5,952.55 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | 2- ตำแหน่ง ความดัน | สอง | [Rc (R)] Rc | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 1/2 | 0.1 ถึง 0.7 | ภายใน | Non-ล็อค | คอนเนคเตอร์กันน้ำ M12, ความยาวสายไฟ 5,000 มม. |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง