(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· Series SY offers major advances in valve performance for cost-effective solutions to your requirements.
· The series offers high flow with low power consumption in a compact design.
· The SY is available in body ported or base mounted styles and can be used individually or manifold mounted.
รหัสสินค้า |
---|
SY3345-5FUD-Q |
SY3445-5FUD-Q |
SY3545-5FU-Q |
SY5445-5FUE-Q |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการสลับ | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | คู่มือ | สเปค วาล์ว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,052.35 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3- ตำแหน่ง ศูนย์ปิด | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | ชนิดใช้ไขควงกดหมุนล็อค | SY3000 | ||
฿ 3,052.35 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสีย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | ชนิดใช้ไขควงกดหมุนล็อค | SY3000 | ||
฿ 3,052.35 | SMC SY TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3- ตำแหน่ง ศูนย์กลาง ความดัน | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | SY3000 | ||
฿ 3,249.55 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสีย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | ชนิดกดหมุนล็อค ทำงานด้วยมือ | SY5000 |
กำลังโหลด …
จำนวนพอร์ต | 5- วาล์ว | การใช้งาน | แมนิโฟลด์ | แรงดันไฟฟ้า | 24 V DC |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนโซลินอยด์ | สอง | ทิศทางการติดตั้ง | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | สเปค | ปราศจากสาร การหล่อลื่น |
ประปา | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | ชนิด | โซลินอยด์วาล์ว | ลักษณะการขับเคลื่อน | แกน ชนิดนำร่อง หลอด |
ประเภท ซีล | ซีล อ่อน | ไพล็อต อากาศ | ภายใน | ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก (ไม่มีขั้ว) |
ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE | สินค้าสอดคล้องตามมาตรฐาน CE | ประเภทของ ตัวเครื่อง | ประเภท ตัวเครื่อง คู่ (ดับเบิ้ล 3 ตำแหน่ง) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง