(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· Fluid: air/inert gas
· Operating pressure range: 0.1 - 0.7MPa (high pressure type 1.0MPa)
· mm²: metal seal 3,2; rubber seal 4,5
· Coil rated voltage: 24VDC
· Response time (ms) standard 0.4W: metal seal 20 or less; rubber seal 25 or less
· Ambient & fluid temperature: -10 to 50°C
รหัสสินค้า |
---|
VQC2101NR-5B1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการสลับ | จำนวนโซลินอยด์ | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้ (Ø) | ระดับ ความดัน (MPa) | ประเภท ซีล | ค่า CV | ไพล็อต อากาศ | คู่มือ | ฟังก์ชั่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,086.75 | SMC VQC TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 100 หรือน้อยกว่า | 0.15 ถึง 0.7 | ซีล อ่อน | 0.55 | ภายนอก | ล็อค แบบผลักหมุน (เครื่องมือ ที่จำเป็น) | คอมมอนลบ / ไพล็อตภายนอก |
กำลังโหลด …
จำนวนพอร์ต | 5- วาล์ว | การใช้งาน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | แรงดันไฟฟ้า | 24 V DC |
---|---|---|---|---|---|
ทิศทางการติดตั้ง | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | สเปค | ปราศจากสาร การหล่อลื่น | ประปา | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง |
ชนิด | โซลินอยด์วาล์ว | ลักษณะการขับเคลื่อน | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน | มี |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VQC2101NR-5B1 ในชุด 5-Port Solenoid Valve, Plug-In Unit, Base Mounted, Valve, VQC2000 Series
รหัสสินค้า |
---|
VQC2100N-5D1 |
VQC2101N-5D1 |
VQC2200KN-5B1 |
VQC2300KN-51 |
VQC2301NR-51 |
VQC2500N-51 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการสลับ | จำนวนโซลินอยด์ | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้ (Ø) | ระดับ ความดัน (MPa) | ประเภท ซีล | ค่า CV | ไพล็อต อากาศ | คู่มือ | ฟังก์ชั่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,293.30 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | - | 0.1 ถึง 0.7 | ระดับมาตรฐาน | 0.46 | ภายใน | ล็อค สไลด์ประเภท (แบบแมนนวล) | คอมมอนลบ | ||
฿ 2,142.85 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 100 หรือน้อยกว่า | 0.15 ถึง 0.7 | ซีล อ่อน | 0.55 | ภายใน | ล็อค สไลด์ประเภท (แบบแมนนวล) | คอมมอนลบ | ||
฿ 2,913.80 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | สอง | ป้องกันลื่นหลุด เอง | - | 0.1 ถึง 1.0 | ระดับมาตรฐาน | 0.46 | ภายใน | ล็อค แบบผลักหมุน (เครื่องมือ ที่จำเป็น) | ชนิด ความดัน สูง (1.0 MPa, 0.95 W)/ ค่าลบทั่วไป | ||
฿ 3,139.05 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3- ตำแหน่ง ศูนย์ปิด | สอง | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | - | 0.1 ถึง 1.0 | ระดับมาตรฐาน | 0.46 | ภายใน | - | ชนิด ความดัน สูง (1.0 MPa, 0.95 W)/ ค่าลบทั่วไป | ||
฿ 3,139.05 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3- ตำแหน่ง ศูนย์ปิด | สอง | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | - | 0.2 ถึง 0.7 | ซีล อ่อน | 0.49 | ภายนอก | - | คอมมอนลบ / ไพล็อตภายนอก | ||
฿ 3,139.05 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3- ตำแหน่ง ศูนย์กลาง ความดัน | สอง | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | - | 0.1 ถึง 0.7 | ระดับมาตรฐาน | 0.57 | ภายใน | - | คอมมอนลบ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง