(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· For connecting to F.R.L. units.
· Allows for space saving and reduced piping labor.
· Power consumption: 0.35 W (Without light).
· Enclosure: IP65.
จำนวนพอร์ต | 3- วาล์ว | การใช้งาน | ใช้ครั้งเดียว | ประเภทการสลับ | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด |
---|---|---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้า | 24 V DC | จำนวนโซลินอยด์ | ชนิดเดี่ยว | ทิศทางการติดตั้ง | โดยตรง |
ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | G | สเปค | ปราศจากสาร การหล่อลื่น | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) |
ขนาดเกลียวของท่อ | 3/8 | ประปา | ประปาโดยตรง | ชนิด | โซลินอยด์วาล์ว |
ลักษณะการขับเคลื่อน | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | ระดับ ความดัน(MPa) | 0.2 ถึง 0.7 | ประเภท ซีล | ระดับมาตรฐาน |
ค่า CV | 2 | ไพล็อต อากาศ | ภายใน | คู่มือ | ชนิดกดแบบไม่ล็อค |
ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | เหล็กยึด | ไม่มีตัวยึด | ทิศทางการไหล | ซ้าย> ขวา |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VP517Y-5DZ1 ในชุด 3-Port Solenoid, Residual Pressure Relief, Modular Connection, VP500 / 700 Series
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง