(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· 2 port solenoid valve for manifold
· Compact direct operated
· Body material: brass, stainless steel
· Valve type: N.C. for manifold
· Seal material: NBR, FKM
รหัสสินค้า |
---|
VDW13-5G-1-A-Q |
VDW13-5G-2-A-Q |
VDW23-5G-3-Q |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางของ ออริฟิส (Ø) | วัสดุ กระบวนการซีล | รายละเอียดประเภท |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 749.70 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1 | FKM | ซีรีส์ 1 | ||
฿ 749.70 | SMC VDW TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1.6 | FKM | ซีรีส์ 1 | ||
฿ 803.25 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3.2 | NBR | ซีรีส์ 2 |
กำลังโหลด …
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ / น้ำ / สุญญากาศ | ชนิด | ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | ทนฝุ่น |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการสลับ | วาล์วปรกติปิด | ลักษณะการขับเคลื่อน | ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | ระดับความเป็นฉนวน | B |
วัสดุ ตัวเครื่อง | C37 | ประเภท วาล์ว | สำหรับแมนิโฟลด์แบบ N.C. | ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE | สินค้าสอดคล้องตามมาตรฐาน CE |
ประเภทขดลวด | Grommet / พันเทป | รุ่น | วาล์วสำหรับแมนิโฟลด์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง