(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· Energy saving, Power consumption is reduced down to 1/3 of the original.
· Direct Operated.
· Coil heating reduction.
· Environmentally friendly.
· Interchangeability.
· Replaceable coil.
· Single unit.
· For various fluids: water, air and oil.
· Applicable voltages: 24 and 12 V DC.
รหัสสินค้า |
---|
VXEZ2230-02F-5DO1 |
VXEZ2350-06F-5DO1 |
VXEZ2360-10F-5DO1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียวของท่อ | เส้นผ่านศูนย์กลางของ ออริฟิส (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,140.30 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1/4 | - | ||
฿ 2,859.40 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3/4 | 20 | ||
฿ 3,284.40 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1 | - |
กำลังโหลด …
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ / น้ำ | ชนิด | ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการสลับ | วาล์วปรกติปิด | ลักษณะการขับเคลื่อน | ชนิดนำร่อง | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | G |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 60 | วัสดุ กระบวนการซีล | NBR | วัสดุ ตัวเครื่อง | C37 |
เหล็กยึด | ไม่มี | ประเภท วาล์ว | N.C. | รายการลวดไฟฟ้า | สำหรับขั้วต่อ DIN (ไม่มีคอนเนคเตอร์, มีปะเก็น) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง