(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· With pressure reduction function.
· Port size: 1/8, 1/4, 3/8 and 1/2.
· Applicable tubing O.D.: ø6, ø8, ø10, ø12, ø1/4, ø5/16, ø3/8 and ø1/2.
รหัสสินค้า |
---|
AS22R-G02-06 |
AS22R-G02-10 |
AS32R-G02-06 |
AS32R-G02-08 |
AS32R-G02-10 |
AS32R-G03-06 |
AS32R-G03-08 |
AS32R-G03-10 |
AS42R-G03-10 |
AS42R-G03-12 |
AS42R-G04-10 |
AS42R-G04-12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 531.00 | SMC SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 55 วัน | ||
฿ 531.00 | SMC SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 55 วัน | ||
฿ 637.20 | SMC SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 55 วัน | ||
฿ 637.20 | SMC SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 55 วัน | ||
฿ 637.20 | SMC SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 55 วัน | ||
฿ 637.20 | SMC SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 55 วัน | ||
฿ 637.20 | SMC SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 55 วัน | ||
฿ 637.20 | SMC SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 55 วัน | ||
฿ 889.20 | SMC SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 55 วัน | ||
฿ 889.20 | SMC SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 55 วัน | ||
฿ 889.20 | SMC SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 55 วัน | ||
฿ 889.20 | SMC SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 55 วัน |
กำลังโหลด …
ทิศทางควบคุม | มิเตอร์วัดขาเข้า | รูปทรง | ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบ | ชนิด | ตัวควบคุมปริมาณลม |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทข้อต่อ | เกลียวนอก + คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | วัสดุ | PBT | ประเภทลูกบิด | เรซิ่น |
สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ระดับมาตรฐาน | วัสดุส่วนเกลียว | สเตนเลส 303 | ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0.3:: 0.7 |
สเปค | มีฟังก์ชั่นลดความดัน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง