1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ไกด์ ใน แบบรวม พร้อม กระบอกสูบ วาล์ว สำหรับ วาล์ว ซีรีส์ (สำหรับ ⌀25 ถึง ⌀63) (รหัสสินค้า)

SMC SOLENOID AIR VALVE

ไกด์ ใน แบบรวม พร้อม กระบอกสูบ วาล์ว สำหรับ วาล์ว ซีรีส์ (สำหรับ ⌀25 ถึง ⌀63)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,312.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • อ้างถึงแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับ สเปค และรายละเอียด วัสดุ
  • รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ อาจเป็นภาพตัวแทนเท่านั้น โปรดดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียด รูปทรง

รายละเอียดสินค้า

ไกด์ แบบรวม กระบอกสูบ กับ วาล์ว MVGQ ซีรีส์, วาล์ว สำหรับ ⌀25 ถึง ⌀63

รหัสสินค้า
VZ5140-5MO-MA
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งแรงดันไฟฟ้า จำนวนโซลินอยด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้
(Ø)
ระดับ ความดัน
(MPa)
รายการลวดไฟฟ้า คู่มือ ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน ตัว เลือกของ ตัวเครื่อง ประเภท เกลียว พอร์ตเชื่อมต่อ ไพล็อต สเปค ตัวควบคุมปริมาณลม

฿ 3,103.35

SMC SOLENOID AIR VALVE 1 ชิ้น 55 วัน 24 V DC[เดียว] ชนิดเดี่ยว50 หรือน้อยกว่า0.15 ถึง 0.7ปลั๊กคอนเนคเตอร์ชนิด M / ไม่มีคอนเนคเตอร์ชนิดกดแบบไม่ล็อคไม่มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยกRcมิเตอร์วัดไฟ-out

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนพอร์ต 5- วาล์ว การใช้งาน หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว ประเภทการสลับ 2- ตำแหน่ง ไอเสีย
ทิศทางการติดตั้ง ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว สเปค ปราศจากสาร การหล่อลื่น อุปกรณ์แหล่งจ่าย การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )
ประปา ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง ชนิด โซลินอยด์วาล์ว ลักษณะการขับเคลื่อน แกน ชนิดนำร่อง หลอด
ประเภท ซีล ซีล อ่อน ไพล็อต อากาศ ภายใน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VZ5140-5MO-MA ในชุด ไกด์ ใน แบบรวม พร้อม กระบอกสูบ วาล์ว สำหรับ วาล์ว ซีรีส์ (สำหรับ ⌀25 ถึง ⌀63)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
VZ3140-1DZ-MA
VZ3140-1DZB-MA
VZ3140-1DZC-MA
VZ5140-5MZ-MA
VZ5140-5MZB-MA
VZ5140-5MZC-MA
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งแรงดันไฟฟ้า จำนวนโซลินอยด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้
(Ø)
ระดับ ความดัน
(MPa)
รายการลวดไฟฟ้า คู่มือ ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน ตัว เลือกของ ตัวเครื่อง ประเภท เกลียว พอร์ตเชื่อมต่อ ไพล็อต สเปค ตัวควบคุมปริมาณลม

฿ 2,806.70

1 ชิ้น 55 วัน 100 V AC[เดียว] ชนิดเดี่ยว40 หรือน้อยกว่า0.15 ถึง 0.7เทอร์มินอล DIN / มีคอนเนคเตอร์ชนิดกดแบบไม่ล็อคมีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยกRcมิเตอร์วัดไฟ-out

฿ 2,806.70

1 ชิ้น 55 วัน 100 V AC[เดียว] ชนิดเดี่ยว40 หรือน้อยกว่า0.15 ถึง 0.7เทอร์มินอล DIN / มีคอนเนคเตอร์ล็อคชนิด B (มีรู)มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยกRcมิเตอร์วัดไฟ-out

฿ 2,806.70

1 ชิ้น 55 วัน 100 V AC[เดียว] ชนิดเดี่ยว40 หรือน้อยกว่า0.15 ถึง 0.7เทอร์มินอล DIN / มีคอนเนคเตอร์ล็อคชนิด C (ดำเนินการด้วยวิธีแมนนวล)มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยกRcมิเตอร์วัดไฟ-out

฿ 3,241.90

1 ชิ้น 55 วัน 24 V DC[เดียว] ชนิดเดี่ยว50 หรือน้อยกว่า0.15 ถึง 0.7ปลั๊กคอนเนคเตอร์ชนิด M / มีสายไฟ (ความยาว 300 มม.)ชนิดกดแบบไม่ล็อคมีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยกRcมิเตอร์วัดไฟ-out

฿ 3,241.90

1 ชิ้น 55 วัน 24 V DC[เดียว] ชนิดเดี่ยว50 หรือน้อยกว่า0.15 ถึง 0.7ปลั๊กคอนเนคเตอร์ชนิด M / มีสายไฟ (ความยาว 300 มม.)ล็อคชนิด B (มีรู)มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยกRcมิเตอร์วัดไฟ-out

฿ 3,241.90

1 ชิ้น 55 วัน 24 V DC[เดียว] ชนิดเดี่ยว50 หรือน้อยกว่า0.15 ถึง 0.7ปลั๊กคอนเนคเตอร์ชนิด M / มีสายไฟ (ความยาว 300 มม.)ล็อคชนิด C (ดำเนินการด้วยวิธีแมนนวล)มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยกRcมิเตอร์วัดไฟ-out