(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[ซีรีส์ 10 ซีรี่ส์ที่สะอาด]
เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด
ป้องกันฝุ่นละอองใน ห้องคลีนรูม นรูม
รหัสสินค้า |
---|
10-SZ3260-5MS-C6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการสลับ | จำนวนโซลินอยด์ | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อ เชื่อม สายยาง | ค่า CV | ไพล็อต อากาศ | รายการลวดไฟฟ้า | คู่มือ | ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน | เช็ควาล์ว/วาล์วกันกลับ ความดัน | สเปค ไพล็อต พอร์ตเชื่อมต่อ Pilot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,964.80 | SMC SOLENOID AIR VALVE ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | สอง | ป้องกันลื่นหลุด เอง | Ø6 | 0.18 | ภายใน | ด้วย สายนำไฟฟ้า (ความยาว 300 มม.) | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีตัวกันไฟกระชาก | ไม่มี | - |
กำลังโหลด …
จำนวนพอร์ต | 5- วาล์ว | การใช้งาน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | แรงดันไฟฟ้า | 24 V DC |
---|---|---|---|---|---|
ทิศทางการติดตั้ง | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | ประปา One-Touch | สเปค | ระดับมาตรฐาน |
ประปา | ประปาโดยตรง | ชนิด | โซลินอยด์วาล์ว | ลักษณะการขับเคลื่อน | แกน ชนิดนำร่อง หลอด |
ประเภท ซีล | ระดับมาตรฐาน | สเปค ทั่วไป | คอมมอนบวก |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 10-SZ3260-5MS-C6 ในชุด 5- พอร์ตเชื่อมต่อ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา แบบปลั๊กเสียบ คลีนซีรีส์ 10-SZ3000 ซีรีส์
รหัสสินค้า |
---|
10-SZ3160-5MOZD-C6 |
10-SZ3160-5MZ-C4 |
10-SZ3160-5MZ-C6 |
10-SZ3260-5MZ-C4 |
10-SZ3260-5MZ-C6 |
10-SZ3260R-5MOZ-C6 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการสลับ | จำนวนโซลินอยด์ | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อ เชื่อม สายยาง | ค่า CV | ไพล็อต อากาศ | รายการลวดไฟฟ้า | คู่มือ | ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน | เช็ควาล์ว/วาล์วกันกลับ ความดัน | สเปค ไพล็อต พอร์ตเชื่อมต่อ Pilot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,918.95 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | Ø6 | 0.18 | ภายใน | ไม่มี คอนเนคเตอร์ | ชนิดใช้ไขควงกดหมุนล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มี | - | ||
฿ 4,918.95 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | Ø4 | 0.14 | ภายใน | ด้วย สายนำไฟฟ้า (ความยาว 300 มม.) | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มี | - | ||
฿ 4,918.95 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | Ø6 | 0.18 | ภายใน | ด้วย สายนำไฟฟ้า (ความยาว 300 มม.) | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มี | - | ||
฿ 4,918.95 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | สอง | ป้องกันลื่นหลุด เอง | Ø4 | 0.14 | ภายใน | ด้วย สายนำไฟฟ้า (ความยาว 300 มม.) | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มี | - | ||
฿ 4,918.95 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | สอง | ป้องกันลื่นหลุด เอง | Ø6 | 0.18 | ภายใน | ด้วย สายนำไฟฟ้า (ความยาว 300 มม.) | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มี | - | ||
฿ 2,989.45 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | สอง | ป้องกันลื่นหลุด เอง | Ø6 | 0.18 | ภายนอก | ไม่มี คอนเนคเตอร์ | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มี | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง