(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[ซีรีส์ 10 ซีรี่ส์ที่สะอาด]
เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด
ป้องกันฝุ่นละอองใน ห้องคลีนรูม นรูม
รหัสสินค้า |
---|
10-VQ1101-5B1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการสลับ | จำนวนโซลินอยด์ | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้ (Ø) | ระดับ ความดัน (MPa) | ประเภท ซีล | ค่า CV | คู่มือ | ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE | ฟังก์ชั่น | การใช้พลังงาน (W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,233.80 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 80 หรือน้อยกว่า | 0.15 to 0.7 | ซีล อ่อน | 0.21 | ชนิดล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ) | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน | รุ่นมาตรฐาน | 0.4W |
กำลังโหลด …
จำนวนพอร์ต | 5- วาล์ว | การใช้งาน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | แรงดันไฟฟ้า | 24 V DC |
---|---|---|---|---|---|
ทิศทางการติดตั้ง | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | สเปค | ปราศจากสาร การหล่อลื่น / ทำความสะอาดห้อง | ประปา | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง |
ชนิด | โซลินอยด์วาล์ว | ลักษณะการขับเคลื่อน | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | ไพล็อต อากาศ | ภายใน |
ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน | มี |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 10-VQ1101-5B1 ในชุด 5- พอร์ตเชื่อมต่อ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง สะอาด 10-VQ1000
รหัสสินค้า |
---|
10-VQ1100-5B1-Q |
10-VQ1100N-5D1-Q |
10-VQ1101-51 |
10-VQ1101N-51 |
10-VQ1101N-51-Q |
10-VQ1200-51 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการสลับ | จำนวนโซลินอยด์ | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้ (Ø) | ระดับ ความดัน (MPa) | ประเภท ซีล | ค่า CV | คู่มือ | ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE | ฟังก์ชั่น | การใช้พลังงาน (W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,586.55 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | - | 0.1 ถึง 0.7 | ระดับมาตรฐาน | 0.16 | ชนิดล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ) | สินค้าสอดคล้องตามมาตรฐาน CE | รุ่นมาตรฐาน | 0.4W | ||
฿ 2,664.75 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | - | 0.1 ถึง 0.7 | ระดับมาตรฐาน | 0.16 | ชนิดล็อคแบบเลื่อน (แบบใช้มือ) | สินค้าสอดคล้องตามมาตรฐาน CE | คอมมอนลบ | - | ||
฿ 2,233.80 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 80 หรือน้อยกว่า | 0.15 to 0.7 | ซีล อ่อน | 0.21 | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ) | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน | รุ่นมาตรฐาน | 0.4W | ||
฿ 2,233.80 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 80 หรือน้อยกว่า | 0.15 to 0.7 | ซีล อ่อน | 0.21 | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ) | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน | คอมมอนลบ | - | ||
฿ 2,233.80 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 80 หรือน้อยกว่า | 0.15 to 0.7 | ซีล อ่อน | 0.21 | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ) | สินค้าสอดคล้องตามมาตรฐาน CE | คอมมอนลบ | - | ||
฿ 3,186.65 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | สอง | ป้องกันลื่นหลุด เอง | - | 0.1 ถึง 0.7 | ระดับมาตรฐาน | 0.16 | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ) | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน | รุ่นมาตรฐาน | 0.4W |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง