(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
・ ลดขนาดได้ด้วยการเพิ่มอัตราการไหล
ประหยัดพื้นที่ น้ำหนักลดลง และมีอัตราการไหลสูง
・ การใช้พลังงาน: 0.1 W (มีวงจรประหยัดพลังงาน), 0.4 W (มาตรฐาน)
・ เตรียมวาล์ว 3 พอร์ตคู่ 4 ตำแหน่ง
・ เตรียมต่อท่อด้านหลัง (พอร์ต A และ B)
・ รุ่นแมนิโฟลด์: JJ5SY1, JJ5SY3, JJ5SY5
วิธีการแสดงรหัสสินค้าของวาล์ว (มีสกรูติดตั้ง 2 ตัว)
วิธีการแสดงรหัสสินค้าของวาล์วไพล็อต (สำหรับ JSY1000)
* วาล์วไพล็อตไม่มีคลิป
โครงสร้างของวาล์ว | ซีลยาง | |||
---|---|---|---|---|
ของไหลใช้งาน | อากาศ | |||
ช่วงความดันใช้งานของไพล็อตภายใน MPa | 2 ตำแหน่ง ชนิดเดี่ยว | 0.15 ถึง 0.7 | ||
2 ตำแหน่ง ชนิดคู่ | 0.1 ถึง 0.7 | |||
3 ตำแหน่ง | 0.2 ถึง 0.7 | |||
4 ตำแหน่ง, วาล์วคู่ 3 พอร์ต | 0.15 ถึง 0.7 | |||
ช่วงความดันใช้งานของไพล็อตภายนอก MPa | ช่วงความดันใช้งาน | -100 kPa ถึง 0.7 | ||
ช่วงความดันไพล็อต | 2 ตำแหน่ง ชนิดเดี่ยว | 0.25 ถึง 0.7 | ||
2 ตำแหน่ง ชนิดคู่ | ||||
3 ตำแหน่ง | ||||
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งานและอุณหภูมิของไหลขณะใช้งาน °C | -10 ถึง +50 (ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง) | |||
ความถี่ใช้งานสูงสุด Hz | JSY1000 JSY3000 | 2 ตำแหน่ง ชนิดเดี่ยว, คู่ | 5 | |
4 ตำแหน่ง, วาล์วคู่ 3 พอร์ต | ||||
3 ตำแหน่ง | 3 | |||
JSY5000 | 2 ตำแหน่ง ชนิดเดี่ยว, คู่ | 5 | ||
4 ตำแหน่ง, วาล์วคู่ 3 พอร์ต | 3 | |||
3 ตำแหน่ง | 3 | |||
คู่มือ | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | |||
ชนิดรูสล็อตแบบกดและหมุนล็อค | ||||
ชนิดกดหมุนล็อค ทำงานด้วยมือ | ||||
วิธีใช้รูระบายไพล็อต | ไพล็อตภายใน | ชนิดรูระบายแบบแยก | ||
ไพล็อตภายนอก | ||||
การหล่อลื่น | ไม่จำเป็น | |||
ทิศทางการติดตั้ง^*1) | อิสระ | |||
ป้องกันแรงกระแทก/ทนการสั่นสะเทือน ^*1) m/s^2 | 150/30 | |||
โครงสร้างในการป้องกัน | IP40 | |||
ทางเข้าไฟฟ้า | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L (L), ปลั๊กคอนเนคเตอร์ M (M) | |||
แรงดันไฟฟ้าพิกัดของคอยล์ (V) | 24 V DC | |||
แรงดันกระเพื่อมที่อนุญาต | JSY1000 | -7 ถึง +10% ของแรงดันไฟฟ้าพิกัด (24 V DC) | ||
JSY3000/5000 | ±10% ของพิกัดแรงดันไฟฟ้า | |||
การใช้พลังงาน: W | DC | มาตรฐาน | JSY3000/5000 | 0.4 |
พร้อมวงจรประหยัดพลังงาน | JSY1000 | 0.2^*2) [ไหลเข้า 0.5, คงไว้ 0.2] | ||
JSY3000/JSY5000 | 0.1 [ไหลเข้า 0.4, คงไว้ 0.1] | |||
ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไดโอด | |||
ไฟแสดงสถานะ | LED |
ซีรีส์ | วิธีการซีล | รหัสสินค้า | วิธีการเปลี่ยน | เวลาตอบสนอง ms (ที่ 0.5 MPa)*) | มวล ก. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
มาตรฐาน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
มีไฟแสดงสถานะ, ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ชนิด Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSY1000 | ซีลยาง | JSY1140T | 2 ตำแหน่ง ชนิดเดี่ยว | 15 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSY1240T | 2 ตำแหน่ง ชนิดคู่ | 5 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSY1 (3/4/5) 40T | 3 ตำแหน่ง | 13 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSY1 (A/B/C) 40T | 4 ตำแหน่ง, วาล์วคู่ 3 พอร์ต | 14 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSY3000 | JSY3140 | 2 ตำแหน่ง ชนิดเดี่ยว | 27 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSY3240 | 2 ตำแหน่ง ชนิดคู่ | 10 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSY3 (3/4/5) 40 | 3 ตำแหน่ง | 30 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSY3 (A/B/C) 40 | 4 ตำแหน่ง, วาล์วคู่ 3 พอร์ต | 27 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSY5000 | JSY5140 | 2 ตำแหน่ง ชนิดเดี่ยว | 42 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
กำลังโหลด … ข้อมูลพื้นฐาน
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน JSY3A40-5LZE ในชุด วาล์วโซลินอยด์ 5 พอร์ตขนาดกะทัดรัด ชนิดไม่ใช่ปลั๊กอิน ซีรีส์ JSY1000/3000/5000
สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...
|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง