1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

โซลินอยด์วาล์ว 5 พอร์ตขนาดกะทัดรัดชนิดปลั๊กอิน ซีรีส์ JSY1000/3000/5000 (รหัสสินค้า)

SMC SOLENOID AIR VALVE

โซลินอยด์วาล์ว 5 พอร์ตขนาดกะทัดรัดชนิดปลั๊กอิน ซีรีส์ JSY1000/3000/5000
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,450.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียดจำเพาะและรายละเอียดวัสดุ
  • รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ อาจเป็นภาพตัวแทนเท่านั้น โปรดดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียด รูปทรง

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
・ ลดขนาดได้ด้วยการเพิ่มอัตราการไหล
ประหยัดพื้นที่ น้ำหนักลดลง และมีอัตราการไหลสูง
・ การใช้พลังงาน: 0.1 W (มีวงจรประหยัดพลังงาน), 0.4 W (มาตรฐาน)
・ แมนิโฟลด์เชื่อมต่อคอนเนคเตอร์
・ เตรียมวาล์ว 3 พอร์ตคู่ 4 ตำแหน่ง
・ รุ่นแมนิโฟลด์: JJ5SY1, JJ5SY3, JJ5SY5

รายละเอียดสินค้า

รายละเอียดจำเพาะของชนิดไพล็อตภายใน

วิธีการแสดงรหัสสินค้าของวาล์ว (มีสกรูติดตั้ง)

โซลินอยด์วาล์ว 5 พอร์ต ขนาดกะทัดรัด, ปลั๊กอิน, ซีรีส์ JSY1000/3000/5000, รายละเอียดสินค้า

* ปะเก็นรองไม่รวมอยู่ในการสั่งซื้อวาล์วพร้อมยูนิตเดี่ยว
ปะเก็นรองมีอยู่ที่ด้านแมนิโฟลด์ หากจำเป็นต้องใช้ปะเก็นรองสำหรับงานซ่อมบำรุง โปรดสั่งซื้อแยกต่างหาก

รหัสสินค้า
JSY1100RT-5Z
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนพอร์ต การใช้งาน ประเภทการสลับ แรงดันไฟฟ้า จำนวนโซลินอยด์ ทิศทางการติดตั้ง สเปค อุปกรณ์แหล่งจ่าย ประปา เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้
(Ø)
ชนิด ลักษณะการขับเคลื่อน ระดับ ความดัน
(MPa)
ประเภท ซีล ไพล็อต อากาศ สเปค ขดลวด คู่มือ ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน ตัว เลือกของ ตัวเครื่อง สเปค วาล์ว สเปค ทั่วไป ประเภทส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง การประยุกต์ใช้งาน

฿ 1,733.15

SMC SOLENOID AIR VALVE 1 ชิ้น 55 วัน 5- วาล์วหน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว2- ตำแหน่ง ไอเสีย24 V DC[เดียว] ชนิดเดี่ยวฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์วปราศจากสาร การหล่อลื่นการกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ )ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง40 หรือน้อยกว่าโซลินอยด์วาล์วแกน ชนิดนำร่อง หลอด0.15 ถึง 0.7ซีล อ่อนภายนอกพร้อมวงจรประหยัดพลังงานชนิดกดแบบไม่ล็อคมีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยกJSY1000คอมมอนบวก--

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน JSY1100RT-5Z ในชุด โซลินอยด์วาล์ว 5 พอร์ตขนาดกะทัดรัดชนิดปลั๊กอิน ซีรีส์ JSY1000/3000/5000

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
JSY1100T-5NZ
JSY1100T-5Z
JSY1100T-5ZD
JSY1200T-5NZ
JSY1200T-5NZD
JSY1200T-5Z
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนพอร์ต การใช้งาน ประเภทการสลับ แรงดันไฟฟ้า จำนวนโซลินอยด์ ทิศทางการติดตั้ง สเปค อุปกรณ์แหล่งจ่าย ประปา เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้
(Ø)
ชนิด ลักษณะการขับเคลื่อน ระดับ ความดัน
(MPa)
ประเภท ซีล ไพล็อต อากาศ สเปค ขดลวด คู่มือ ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน ตัว เลือกของ ตัวเครื่อง สเปค วาล์ว สเปค ทั่วไป ประเภทส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง การประยุกต์ใช้งาน

฿ 5,702.65

1 ชิ้น 55 วัน 5- วาล์วหน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว2- ตำแหน่ง ไอเสีย24 V DC[เดียว] ชนิดเดี่ยวฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์วปราศจากสาร การหล่อลื่นการกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ )ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง40 หรือน้อยกว่าโซลินอยด์วาล์วแกน ชนิดนำร่อง หลอด0.15 ถึง 0.7ซีล อ่อนภายในพร้อมวงจรประหยัดพลังงานชนิดกดแบบไม่ล็อคมีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยกJSY1000คอมมอนลบ--

฿ 1,450.10

1 ชิ้น 55 วัน 5- วาล์วหน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว2- ตำแหน่ง ไอเสีย24 V DC[เดียว] ชนิดเดี่ยวฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์วปราศจากสาร การหล่อลื่นการกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ )ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง40 หรือน้อยกว่าโซลินอยด์วาล์วแกน ชนิดนำร่อง หลอด0.15 ถึง 0.7ซีล อ่อนภายในพร้อมวงจรประหยัดพลังงานชนิดกดแบบไม่ล็อคมีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยกJSY1000คอมมอนบวก--

฿ 1,739.10

1 ชิ้น 55 วัน 5- วาล์วหน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว2- ตำแหน่ง ไอเสีย24 V DC[เดียว] ชนิดเดี่ยวฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์วปราศจากสาร การหล่อลื่นการกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ )ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง40 หรือน้อยกว่าโซลินอยด์วาล์วแกน ชนิดนำร่อง หลอด0.15 ถึง 0.7ซีล อ่อนภายในพร้อมวงจรประหยัดพลังงานชนิดใช้ไขควงกดหมุนล็อคมีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยกJSY1000คอมมอนบวก--

฿ 1,634.55

1 ชิ้น 55 วัน 5- วาล์วหน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว2- ตำแหน่ง ไอเสีย24 V DCสองฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์วปราศจากสาร การหล่อลื่นป้องกันลื่นหลุด เองประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง40 หรือน้อยกว่าโซลินอยด์วาล์วแกน ชนิดนำร่อง หลอด0.1 ถึง 0.7ซีล อ่อนภายในพร้อมวงจรประหยัดพลังงานชนิดกดแบบไม่ล็อคมีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยกJSY1000คอมมอนลบ--

฿ 1,634.55

1 ชิ้น 55 วัน 5- วาล์วหน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว2- ตำแหน่ง ไอเสีย24 V DCสองฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์วปราศจากสาร การหล่อลื่นป้องกันลื่นหลุด เองประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง40 หรือน้อยกว่าโซลินอยด์วาล์วแกน ชนิดนำร่อง หลอด0.1 ถึง 0.7ซีล อ่อนภายในพร้อมวงจรประหยัดพลังงานชนิดใช้ไขควงกดหมุนล็อคมีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยกJSY1000คอมมอนลบ--

฿ 2,649.45

1 ชิ้น 55 วัน 5- วาล์วหน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว2- ตำแหน่ง ไอเสีย24 V DCสองฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์วปราศจากสาร การหล่อลื่นป้องกันลื่นหลุด เองประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง40 หรือน้อยกว่าโซลินอยด์วาล์วแกน ชนิดนำร่อง หลอด0.1 ถึง 0.7ซีล อ่อนภายในพร้อมวงจรประหยัดพลังงานชนิดกดแบบไม่ล็อคมีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยกJSY1000คอมมอนบวก--