(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
・ ลดขนาดได้ด้วยการเพิ่มอัตราการไหล
ประหยัดพื้นที่ น้ำหนักลดลง และมีอัตราการไหลสูง
・ การใช้พลังงาน: 0.1 W (มีวงจรประหยัดพลังงาน), 0.4 W (มาตรฐาน)
・ แมนิโฟลด์เชื่อมต่อคอนเนคเตอร์
・ เตรียมวาล์ว 3 พอร์ตคู่ 4 ตำแหน่ง
・ รุ่นแมนิโฟลด์: JJ5SY1, JJ5SY3, JJ5SY5
วิธีการแสดงรหัสสินค้าของวาล์ว (มีสกรูติดตั้ง)
* ปะเก็นรองไม่รวมอยู่ในการสั่งซื้อวาล์วพร้อมยูนิตเดี่ยว
ปะเก็นรองมีอยู่ที่ด้านแมนิโฟลด์ หากจำเป็นต้องใช้ปะเก็นรองสำหรับงานซ่อมบำรุง โปรดสั่งซื้อแยกต่างหาก
รหัสสินค้า |
---|
JSY3100-5U |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนพอร์ต | การใช้งาน | ประเภทการสลับ | แรงดันไฟฟ้า | จำนวนโซลินอยด์ | ทิศทางการติดตั้ง | สเปค | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | ประปา | เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้ (Ø) | ชนิด | ลักษณะการขับเคลื่อน | ระดับ ความดัน (MPa) | ประเภท ซีล | ไพล็อต อากาศ | สเปค ขดลวด | คู่มือ | ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน | ตัว เลือกของ ตัวเครื่อง | สเปค วาล์ว | สเปค ทั่วไป | ประเภทส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง | การประยุกต์ใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,930.35 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 5- วาล์ว | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | 24 V DC | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ปราศจากสาร การหล่อลื่น | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | 50 หรือน้อยกว่า | โซลินอยด์วาล์ว | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | 0.15 ถึง 0.7 | ซีล อ่อน | ภายใน | มาตรฐาน | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก | JSY3000 | ไม่มีขั้ว | - | - |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน JSY3100-5U ในชุด โซลินอยด์วาล์ว 5 พอร์ตขนาดกะทัดรัดชนิดปลั๊กอิน ซีรีส์ JSY1000/3000/5000
รหัสสินค้า |
---|
JSY1100T-5ZD |
JSY1200T-5NZ |
JSY1200T-5NZD |
JSY3100-5UD |
JSY3100-5UE |
JSY3100-5Z |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนพอร์ต | การใช้งาน | ประเภทการสลับ | แรงดันไฟฟ้า | จำนวนโซลินอยด์ | ทิศทางการติดตั้ง | สเปค | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | ประปา | เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้ (Ø) | ชนิด | ลักษณะการขับเคลื่อน | ระดับ ความดัน (MPa) | ประเภท ซีล | ไพล็อต อากาศ | สเปค ขดลวด | คู่มือ | ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน | ตัว เลือกของ ตัวเครื่อง | สเปค วาล์ว | สเปค ทั่วไป | ประเภทส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง | การประยุกต์ใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,739.10 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | 24 V DC | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ปราศจากสาร การหล่อลื่น | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | 40 หรือน้อยกว่า | โซลินอยด์วาล์ว | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | 0.15 ถึง 0.7 | ซีล อ่อน | ภายใน | พร้อมวงจรประหยัดพลังงาน | ชนิดใช้ไขควงกดหมุนล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก | JSY1000 | คอมมอนบวก | - | - | ||
฿ 1,634.55 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | 24 V DC | สอง | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ปราศจากสาร การหล่อลื่น | ป้องกันลื่นหลุด เอง | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | 40 หรือน้อยกว่า | โซลินอยด์วาล์ว | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | 0.1 ถึง 0.7 | ซีล อ่อน | ภายใน | พร้อมวงจรประหยัดพลังงาน | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก | JSY1000 | คอมมอนลบ | - | - | ||
฿ 1,634.55 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | 24 V DC | สอง | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ปราศจากสาร การหล่อลื่น | ป้องกันลื่นหลุด เอง | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | 40 หรือน้อยกว่า | โซลินอยด์วาล์ว | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | 0.1 ถึง 0.7 | ซีล อ่อน | ภายใน | พร้อมวงจรประหยัดพลังงาน | ชนิดใช้ไขควงกดหมุนล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก | JSY1000 | คอมมอนลบ | - | - | ||
฿ 2,639.25 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | 24 V DC | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ปราศจากสาร การหล่อลื่น | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | 50 หรือน้อยกว่า | โซลินอยด์วาล์ว | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | 0.15 ถึง 0.7 | ซีล อ่อน | ภายใน | มาตรฐาน | ชนิดใช้ไขควงกดหมุนล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก | JSY3000 | ไม่มีขั้ว | - | - | ||
฿ 2,639.25 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | 24 V DC | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ปราศจากสาร การหล่อลื่น | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | 50 หรือน้อยกว่า | โซลินอยด์วาล์ว | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | 0.15 ถึง 0.7 | ซีล อ่อน | ภายใน | มาตรฐาน | ชนิดกดหมุนล็อค ทำงานด้วยมือ | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก | JSY3000 | ไม่มีขั้ว | - | - | ||
฿ 1,890.40 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | 24 V DC | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ปราศจากสาร การหล่อลื่น | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | 50 หรือน้อยกว่า | โซลินอยด์วาล์ว | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | 0.15 ถึง 0.7 | ซีล อ่อน | ภายใน | มาตรฐาน | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก | JSY3000 | คอมมอนบวก | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง