(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แฮนด์ แบบใช้ไฟฟ้า ขนาดกะทัดรัดและ น้ำหนักเบา ที่รองรับการทำงานด้วยความเร็วสูง
[คุณสมบัติ]
· ผู้ผลิต เสนอแนวคิดที่กะทัดรัดและ น้ำหนักเบา
รหัสสินค้า |
---|
EWHRT3A-CP |
EWHRT5A-B |
EWHRT5A-C-5L |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | แรงบิด (น·ม) | รายละเอียด แรงบิด (n · m) | เบรค | ประเภท ตัวควบคุม | ความยาว สายไฟ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 33,301.67 | ELECTRIC ACTUATORS | 1 ชิ้น | 14 วัน | - | น้อยกว่า 1 | 0.25 | ไม่มีเบรค | ด้วย EWHCP-RA หรือ EWHCP-RS (ประเภทอินพุตพัลส์) | ไม่มี | ||
฿ 25,982.00 | KOGANEI ELECTRIC ACTUATORS | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | น้อยกว่า 1 | 0.5 | พร้อมเบรก | ไม่มี ตัวควบคุม | ไม่มี | ||
฿ 32,662.00 | KOGANEI ELECTRIC ACTUATORS | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | น้อยกว่า 1 | 0.5 | ไม่มีเบรค | ด้วย EWHC-RA หรือ EWHC-RS (ประเภทอินพุตแบบจุด) | 5m |
กำลังโหลด …
ชนิด | โต๊ะวางชิ้นงาน แกนหมุน 3 จุดขึ้นไป | รูปทรง | รูปทรง บล็อค | มุม สั่น A | ไม่ได้ระบุ มุม การตั้งค่า |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการใช้งาน | ชั้นเดียว | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ระดับมาตรฐาน | ความแข็งเกร็ง ความแม่นยำ | มาตรฐาน |
วาล์ว | ไม่ | พลังงานจลน์ที่อนุญาต(J) | 0.01 ถึงน้อยกว่า 0.1 | สเปค | กระบอกลมโรตารี แบบใช้ไฟฟ้า Elewave |
แผ่นติดตั้งรางปีกนก | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง