1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สไลเดอร์ NS , ELEWAVE ซีรีส์ (รหัสสินค้า)

สไลเดอร์ NS , ELEWAVE ซีรีส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 23,703.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปภาพของ ผลิตภัณฑ์ เป็นเพียงภาพตัวแทนเท่านั้น โปรดดูรายละเอียด รูปทรง ในแคตตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

แอค หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ แบบหล่อ แบบเหลี่ยม ขนาดเล็กที่ ชนิด Low Profile ซึ่งกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์

รหัสสินค้า
EWM5HSA-20
EWM5SSA-20
EWM5SSA-20-C-3L
EWM5SSA-20-CP-3L
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานมวล บรรทุกสูงสุด (แนวนอน)
(กิโลกรัม)
มวล บรรทุกสูงสุด (แนวตั้ง)
(กิโลกรัม)
แรงดึง สูงสุด
(N)
สายไฟ รุ่น ประเภท ตัวควบคุม

฿ 23,703.33

ELECTRIC ACTUATORS 1 ชิ้น 18 วัน -10.418 ถึง 27ไม่มีชนิดความเร็วสูงไม่มี ตัวควบคุม

฿ 23,703.33

KOGANEI ELECTRIC ACTUATORS 1 ชิ้น 13 วัน 102-42 ถึง 65ไม่มีชนิด แรงดึง สูงไม่มี ตัวควบคุม

฿ 38,891.67

ELECTRIC ACTUATORS 1 ชิ้น 18 วัน -2-42 ถึง 65มาตรฐาน 3 เมตรชนิด แรงดึง สูงด้วย EWHC-NH (ประเภทการป้อนข้อมูลแบบจุด)

฿ 38,891.67

KOGANEI ELECTRIC ACTUATORS 1 ชิ้น 21 วัน -2-42 ถึง 65มาตรฐาน 3 เมตรชนิด แรงดึง สูงด้วย EWHCP-NH (ประเภทอินพุตพัลส์)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) 20 ชนิด สไลเดอร์ ช่วง มวล สูงสุดที่เคลื่อนย้ายได้ (แนวนอน)(กิโลกรัม) 0 ถึง 2.0
ช่วง มวล สูงสุดที่เคลื่อนย้ายได้ (แนวตั้ง)(กิโลกรัม) 0 ถึง 2.0 วิธีการขับรถ แร็ค พีเนียน/เฟืองตรง/เฟืองขับ ตัวเครื่อง เครื่อง ส่วนประกอบ อุปกรณ์ต่อพ่วง ตัวเครื่อง หลัก
สายนำไฟฟ้า(มิลลิเมตร) 0.01 ไกด์ มี พาวเวอร์ซัพพลาย 24 V DC
การตรวจจับ ตำแหน่ง แบบเพิ่มค่า โมดูล I / O สัญญาณ INPOS ช่วงแรง แรงดึง สูงสุด(N) 0 ถึง 100
ความยาว โต๊ะวางชิ้นงาน L1(มิลลิเมตร) 31 การ ความสามารถในการทวนซ้ำ การวางตำแหน่ง(ไมโครเมตร) 30 ความกว้างของ โต๊ะวางชิ้นงาน W1(มิลลิเมตร) 24.5
เบรค ไม่มี สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน ตัวกรองสัญญาณรบกวน ไม่มี
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 40 สเปค สไลเดอร์ ELEWAVE NS ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน โต๊ะวางชิ้นงาน สั้น
แผ่นติดตั้ง รางปีกนก (DIN Rail) ไม่มี