1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โช้คซับแรงกระแทกชนิดออริฟิสเชิงเส้นป้องกันการลาดเอียงซีรีส์ KSHY

โช้คซับแรงกระแทกชนิดออริฟิสเชิงเส้นป้องกันการลาดเอียงซีรีส์ KSHY
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,409.17/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
・ บอดี้หลักและตลับลูกปืนป้องกันการลาดเอียงถูกรวมเข้าด้วยกันและสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องใช้อะแดปเตอร์ลาดเอียง
・ เนื่องจากไม่ต้องใช้อะแดปเตอร์จึงประหยัดพื้นที่ในการติดตั้งบอดี้หลักได้ (รูสกรู)

รหัสสินค้า
KSHY6X4-01
KSHY8X5C-01-S
KSHY14X8C-01
KSHY16X8C-02
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสโตรคการดูดซึม
(มิลลิเมตร)
สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] ความสามารถในการดูดซับสูงสุด
(J)
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ความยาวเต็มตัว
(มิลลิเมตร)
ปลาย ฝาครอบ/ ยางกันกระแทก พิทช์ น็อต สต๊อปเปอร์

฿ 4,409.17

AIRSYSTEMAUXILIARYEQUIPMENT 1 ชิ้น 11 วัน 10460.5สเตนเลส33.5ไม่มี ฝาครอบสำหรับงานหนักไม่มี

฿ 4,550.00

AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT 1 ชิ้น 12 วัน 10-8-สเตนเลส42มีฝาครอบสำหรับงานหนักรวมในชุด

฿ 4,701.67

AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT 1 ชิ้น 14 วัน --145[ทองเหลือง] ทองแดงผสม72มีฝาครอบสำหรับงานหนักไม่มี

฿ 5,904.17

AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT 1 ชิ้น 15 วัน 10-165[ทองเหลือง] ทองแดงผสม72มีฝาครอบสำหรับโหลดเบาไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวผลิตภัณฑ์/ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง ตัวเครื่อง หลัก โครงสร้าง แบบอยู่กับที่ ประเภท ออริฟิส ประเภท เชิงเส้น
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน ความเร็วการชนขั้นต่ำ(นางสาว) 0.1 การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต(องศา) 10
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 60 การติดตั้งที่ ข้อต่อฟิตติ้ง ไม่มี สเปค โช้คซับแรงกระแทกออริฟิสขนาน