(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วัสดุ ตัวเสื้อ | PBT | ขนาด | มินิ | ขนาดแพ็ค | 10 |
---|---|---|---|---|---|
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ(บาร์) | -0.95 | แรงดันใช้งานสูงสุด(บาร์) | 6 | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด(°ค) | -10 |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด(°ค) | 80 | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 1 | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3 มม. | การปล่อยสี แหวน | สีน้ำเงิน |
สื่อปฏิบัติการ | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | ส่วน ผู้ผลิต # | 153381 |
น้ำหนัก(ก.) | 0.5 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน QSMC-3 ในชุด ฝาครอบ แบบกด , QSMC series
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง