ขดลวด แม่เหล็ก MSN1G ซีรี่ส์
สเปค
ประเภทของการติดตั้ง | ยึดโดยใช้ที่หนีบยึด |
---|
ตำแหน่ง ติดตั้ง | ใด ๆ (สามารถหมุนได้ 360ー บน สายยาง แกนเหล็กอาร์เมเจอร์ ) |
---|
น้ำหนัก ผลิตภัณฑ์ [g] | 80 |
---|
วัสดุ ตัวเสื้อ | PA |
---|
ขาพิน วัสดุ หน้าสัมผัส | เหล็กกล้า |
---|
วัสดุ คดเคี้ยว | ทองแดง |
---|
หมายเหตุเกี่ยวกับ วัสดุ | ปราศจาก ทองแดง และ PTFE |
---|
ข้อมูลไฟฟ้า
แรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน | 12 โวลต์ DC | 24 V DC | AC 24 V | AC 110 V | 120 V AC | 230 โวลต์ AC |
---|
การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า | หมุดเสียบ 3 ขาพิน พร้อม แพทเทิร์น การเชื่อมต่อสายไฟ ตาม มาตรฐาน EN 175301-803 ประเภท A |
---|
คลิป- บน | - | คลิป- บน | - | - | - |
เวลารับขั้นต่ำ [มิลลิวินาที] | 10 | 10 | 10 | 10 |
---|
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต [%] | -15 / +10 | -15 / +10 | ที่ 50 Hz:-10 / +10 ที่ 60 Hz:-10 / +20 | -10 / +10 |
---|
รอบการทำงาน [%] | 100 | 100 | 100 | 100 |
---|
ระดับการป้องกันเป็น EN60529 | IP65 พร้อม ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ปลั๊ก | IP65 พร้อม ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ปลั๊ก |
---|
ข้อมูล ขดลวด คุณสมบัติ
แรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน | 12 โวลต์ DC | 24 V DC | AC 24 V | AC 110 V | 120 V AC | 230 โวลต์ AC |
---|
อุปกรณ์แหล่งจ่าย [W] | 5 | 2.5 | - | - | - | - |
---|
อุปกรณ์แหล่งจ่าย Pick-up, 50 เฮิร์ตซ์ [VA] | - | - | 7.5 | 5 | 7.5 | 5 | 5 | 7.5 | 5 |
---|
อุปกรณ์แหล่งจ่าย ถือ 50 Hz [VA] | - | - | 5 | 3.7 | 5 | 3.7 | 3.7 | 5 | 3.7 |
---|
ปัจจัย อุปกรณ์แหล่งจ่าย cos (phi) | - | - | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
---|
เครื่องวัดความถี่ [hz] | - | - | 50 | 60 | 50 | 60 | 60 | 50 | 60 |
---|
สภาพการใช้งานและสิ่งแวดล้อม
แรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน | 12 โวลต์ DC | 24 V DC | AC 24 V | AC 110 V | 120 V AC | 230 โวลต์ AC |
---|
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน [℃] | -10 ถึง +50 | -10 ถึง +50 | -10 ถึง +50 | -10 ถึง +50 |
---|
อุณหภูมิปานกลาง [℃] | -10 ถึง +50 | -10 ถึง +50 | -10 ถึง +50 | -10 ถึง +50 |
---|
เครื่องหมาย CE | - | - | - | คำสั่งแรงดันไฟฟ้าต่ำของสหภาพยุโรป |
---|
ใบรับรองการอนุมัติ | - | c UL us - ได้รับการยอมรับ (OL) | - | - |
---|
รหัสสินค้า | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|
|
฿ 864.77
|
CYLINDER CONNECTING COMPONENTS
|
1 ชิ้น
| |
7 วัน
|
กำลังโหลด …
ข้อมูลพื้นฐาน
วัสดุ ตัวเสื้อ |
PA |
วัสดุ ของหน้าสัมผัส ขาพิน |
เหล็กกล้า |
อุณหภูมิต่ำสุดปานกลาง(°ค) |
-10 |
อุณหภูมิสูงสุดปานกลาง(°ค) |
50 |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด(°ค) |
-10 |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด(°ค) |
50 |
ระดับการป้องกัน |
IP65 |
ส่วน ผู้ผลิต # |
123060 |
น้ำหนัก(ก.) |
80 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MSN1G-24DC-OD ในชุด ขดลวด แม่เหล็ก MSN1G ซีรี่ส์
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง