(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· SYJA300 ซีรีส์ วาล์วชนิดเปิดปิดด้วยแรงลม 3 พอร์ตเชื่อมต่อ
ของไหล ปฏิบัติการ | อากาศ |
---|---|
ช่วง ความดัน ใช้งาน MPa | +0.15 ถึง +0.7 |
^*1) ช่วง ความดัน ไพล็อต MPa | ความดัน ใช้งาน ~ +0.7 |
อุณหภูมิ ของไหล แวดล้อมและการทำงาน°C | -10 ถึง +60 (ไม่มีการแช่แข็ง.) |
การหล่อลื่น | ไม่ต้องการ |
ทิศทางการติดตั้ง | ฟรี |
^*2) คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก ทนการสั่นสะเทือน m/s² | 150/30 |
*1) เนื่องจากโครงสร้าง ผลิตภัณฑ์ นี้ทำงานเมื่อมี ความดัน ย้อนกลับจาก พอร์ตเชื่อมต่อ จ่าย (พอร์ตเชื่อมต่อ 1 (P)); ดังนั้น ต้องแน่ใจว่าได้จ่าย ความดัน ในช่วง ความดัน ใช้งานไปยัง พอร์ตเชื่อมต่อ จ่าย
*2) คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก: ไม่มีความผิดปกติหลังจากการทดสอบโดยใช้เครื่องทดสอบแรงกระแทกแบบหล่นภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้: ใน ตามแนวแกน และใน มุม กับ วาล์ว หลักโดยเปิดและปิดสัญญาณ ไพล็อต (หนึ่งครั้งสำหรับแต่ละเงื่อนไข) (ค่า เริ่มต้น)
ทนการสั่นสะเทือน: ไม่มีความผิดปกติเมื่อทดสอบภายใต้ 45 ถึง 2,000 เฮิรตซ์ 1 ทิศทางการกวาด, ตามแนวแกน และแนวตั้งฉากของ วาล์ว หลัก / แกนเหล็กอาร์เมเจอร์ สภาวะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงาน (ค่า เริ่มต้น)
รหัสรุ่น/ Part number วาล์ว | วิธีการเปลี่ยน | เส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อเหล็ก การเชื่อมต่อสายไฟ | ลักษณะ อัตราการไหล | เส้นผ่านศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ไพล็อต | มวล ก | พื้นที่หน้าตัดประสิทธิผล ตารางมิลลิเมตร | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1→2 (P→A) | 2→3 (A→R) | |||||||||||
C [dm³/ (s*บาร์)] | b | ประวัติย่อ | C [dm³/ (s*บาร์)] | b | ประวัติย่อ | |||||||
ประเภทท่อโดยตรง | SYJA312-M3 | N.C. | M3 × 0.5 | — | — | — | — | — | — | M3 × 0.5 | 18 | 0.9 |
SYJA322-M3 | N.O. | — | — | — | — | — | — | |||||
ประเภทท่อ ฐานรอง/แผ่นรอง (พร้อมจานรอง) | SYJA314-M5 | N.C. | M5 × 0.8 | 0.41 | 0.18 | 0.086 | 0.35 | 0.33 | 0.086 | 39 (ไม่มีแผ่นย่อย 18) | — | |
SYJA324-M5 | N.O. | 0.36 | 0.31 | 0.089 | 0.36 | 0.31 | 0.089 |
*) หมายเลขชิ้นส่วนของประเภทท่อ ฐานรอง/แผ่นรอง ที่ไม่มีแผ่นรองคือ SYJA314 และ SYJA324
รหัสสินค้า |
---|
SYJA312-M3 |
SYJA312-M3-F |
SYJA314 |
SYJA314-M5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการสลับ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ขนาดเกลียวของท่อ | เหล็กยึด | การเป่า | เส้นผ่านศูนย์กลางของ พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 793.90 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์วปรกติปิด | M | M3 | ไม่มี | ประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่อง | - | ||
฿ 828.75 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์วปรกติปิด | M | M3 | มี | ประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่อง | - | ||
฿ 793.90 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์วปรกติปิด | - | - | ไม่มี | ชนิดติดตั้งที่ฐาน | ไม่มีแผ่นย่อย | ||
฿ 949.45 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์วปรกติปิด | M | M5 | ไม่มี | ชนิดติดตั้งที่ฐาน | แผ่นย่อยพร้อมพอร์ต M5 รวมอยู่ด้วย |
กำลังโหลด …
ชนิด | ประเภทการทำงานของอากาศ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 60 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง