1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

3- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วชนิดเปิดปิดด้วยแรงลม รองรับการใช้งาน กับ ถ่านชาร์จ 25 A-SYJA500/700 series

3- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วชนิดเปิดปิดด้วยแรงลม รองรับการใช้งาน กับ ถ่านชาร์จ 25 A-SYJA500/700 series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 786.25/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • อ้างถึงแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับ สเปค และรายละเอียด วัสดุ
  • รูปภาพของ ผลิตภัณฑ์ เป็นเพียงภาพตัวแทนเท่านั้น โปรดดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียด รูปทรง

รายละเอียดสินค้า

[ ซีรี่ส์ที่ รองรับการใช้งาน ถ่านชาร์จ ได้ ]
วัสดุทองแดง (cu) และสังกะสี (zn) ไม่ได้ใช้เพื่อลดข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิตแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้
อะลูมิเนียม อัลลอยและ วัสดุ อะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป ชนิด มี ทองแดง (cu) และ สังกะสี (zn) ในปริมาณเล็กน้อยเป็นองค์ประกอบเสริม
ไม่ใช้ ชุบผิวนิกเกิล ด้วยไฟฟ้าพร้อม ฐานรอง/แผ่นรอง ทองแดง และ ชุบสังกะสี (ใช้ ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)
ใช้ จาระบี ที่ รองรับการใช้งาน จุดน้ำค้างต่ำ เข้า รองรับการใช้งาน ได้ -70 องศาเซลเซียส ปรับปรุงประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่มีจุดน้ำค้างต่ำ

รหัสสินค้า
25A-SYJA514
25A-SYJA524
25A-SYJA712-01
25A-SYJA714
25A-SYJA714-01
25A-SYJA714-02
25A-SYJA724
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียวของท่อ ประเภทการสลับ ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ รายละเอียดประเภท ประเภท วาล์ว

฿ 786.25

SMC SOLENOID AIR VALVE 1 ชิ้น 55 วัน -วาล์วปรกติปิด-SYJA500ชนิดติดตั้งบน ฐานรอง/แผ่นรอง / ไม่มี แผ่นเพลท

฿ 786.25

SMC SOLENOID AIR VALVE 1 ชิ้น 55 วัน -วาล์วปรกติเปิด-SYJA500ชนิดติดตั้งบน ฐานรอง/แผ่นรอง / ไม่มี แผ่นเพลท

฿ 2,028.95

SMC SOLENOID AIR VALVE 1 ชิ้น 55 วัน 1/8วาล์วปรกติปิด[Rc (R)] RcSYJA700ประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่อง

฿ 157,157.35

SMC SOLENOID AIR VALVE 1 ชิ้น 55 วัน -วาล์วปรกติปิด-SYJA700ชนิดติดตั้งบน ฐานรอง/แผ่นรอง / ไม่มี แผ่นเพลท

฿ 2,028.95

SMC SOLENOID AIR VALVE 1 ชิ้น 55 วัน 1/8วาล์วปรกติปิด[Rc (R)] RcSYJA700ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง

฿ 157,157.35

SMC SOLENOID AIR VALVE 1 ชิ้น 55 วัน 1/4วาล์วปรกติปิด[Rc (R)] RcSYJA700ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง

฿ 157,157.35

SMC SOLENOID AIR VALVE 1 ชิ้น 55 วัน -วาล์วปรกติเปิด-SYJA700ชนิดติดตั้งบน ฐานรอง/แผ่นรอง / ไม่มี แผ่นเพลท

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ ชนิด ประเภทการทำงานของอากาศ สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน ไม่มี น้ำมัน
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -10:: 60 เหล็กยึด ไม่มี